Rak tanam vertikal dengan tanaman, digerakkan oleh sistem sumbu linear igus.

Komponen-komponen untuk pertanian vertikal

Ringan, bebas pelumasan, menguntungkan

  • Sesuai dengan FDA
  • bebas pelumasan
  • Bebas korosi
  • Tahan kotoran
  • hemat biaya
  • Masa pakai yang dapat diprediksi
  • Ringan
  • Tenang

Keuntungan dari pertanian vertikal ...

  • Menghemat ruang dengan mengurangi tekanan pada lahan pertanian konvensional
  • Panen sepanjang tahun, mandiri dan fleksibel
  • Biaya transportasi dan penyimpanan yang rendah
  • Penghematan air melalui siklus tertutup

... dengan keunggulan plastik gerak kami

  • Tidak ada pelumasan eksternal, tidak ada perawatan, tidak ada kontaminasi pada produk
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Bebas korosi dan sesuai dengan FDA
  • ROI yang cepat berkat komponen otomatisasi yang hemat biaya

Produk teratas untuk pertanian vertikal

Otomatisasi Berbiaya Rendah

Robot linier

  • Kit perakitan dengan panjang langkah yang ditentukan dalam 24 jam
  • Robot linier yang disesuaikan
  • Robot linier ramah lingkungan untuk pemula
Portal linear dengan rel dan carriage untuk vertical farming.

Robot Delta

  • Area kerja hingga Ø 660 mm
  • Pemosisian yang tepat karena motor dengan encoder
  • Jika diperlukan, sudah dirakit sebelumnya, termasuk rangka pengangkut atau kit pemasangan
Robot delta untuk vertical farming dengan tiga aktuator miring dan penjepit di bawah.

robolink

  • Sangat ringan dan hemat biaya
  • Rancang dan simulasikan secara online
  • Pilih antara sistem lengkap yang siap pakai dan solusi individual
Tiga lengan robot robolink berjajar di atas basis modular.

panduan linier drylin

  • Sistem linear menggunakan operasi kering
  • Bebas perawatan dan tidak sensitif terhadap pengaruh eksternal
  • Keamanan tinggi karena masa pakai yang dapat diprediksi
Modul pemandu linear untuk sistem otomasi industri.

bantalan biasa iglidur

  • Tahan kotoran dan bebas korosi
  • Masa pakai teruji dan dapat dihitung secara online
  • Berbagai macam produk standar dan bentuk khusus yang disesuaikan
plain bearing iglidur

bantalan bola igubal

  • Bebas korosi di lingkungan yang lembab dan basah
  • 80% lebih ringan dari alternatif logam
  • Hingga 40% lebih hemat biaya daripada bantalan bola yang terbuat dari logam
Spherical bearing igubal®

Bantalan cincin slewing dengan sensor pengalih

  • Mendeteksi dan memantau kebutuhan perawatan melalui diagnostik jarak jauh
  • Sistem modular: dapat dikombinasikan dengan semua bantalan cincin slewing PRT iglidur
  • Hindari waktu henti alat berat
Bantalan putar PRT igus dengan lubang tengah dan sekrup pengikat.

Rantai energi E2.1

  • Tenang, stabil, dan cepat terisi
  • Ketinggian internal: 26 - 48 mm
  • Standar untuk aplikasi dalam kisaran beban sedang
Rantai pembawa kabel E2.1 tampak samping.

Rantai energi E2.1 mikro

  • Pembangkitan yang stabil untuk ruang instalasi terkecil
  • Ketinggian internal: 10,1 - 14,9 mm
  • Pengoperasian yang mulus dan senyap karena rem terintegrasi
Rantai kabel igus E2.1 micro dengan pemandu oranye dan kabel dalam aplikasi industri.

sistem rantai energi micro flizz®

  • Dirakit sebelumnya dalam sistem modular
  • Alternatif yang ringkas dan tenang untuk sistem busbar
  • Perjalanan hingga 100m
Sistem Micro Flizz pada rel linear untuk pasokan energi.

panduan rantai energi guidelok vertikal

  • Palung pemandu untuk aplikasi vertikal, terutama untuk unit penyimpanan dan pengambilan
  • Jauh lebih murah daripada penutup lengkap
  • Perakitan yang cepat dan aman dengan rel pemandu yang dapat dijepit
Rantai pembawa kabel vertikal dengan kabel terarah pada struktur industri.

Diuji untuk penggunaan nyata di laboratorium uji

Kisah sukses

Cacing tanah di atas tanah gelap membentuk gumpalan.

Otomatisasi pada budidaya cacing

Struktur jaring heksagonal dengan kabel hitam melengkung di lingkungan industri.

100% bebas perawatan untuk irigasi tanaman

Sektor pertanian lainnya

Teknik pertanian umum

Traktor memotong rumput di padang dengan pemotong lebar.

Pertanian Cerdas

Lengan robot di atas ladang sayur untuk pertanian pintar.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi