Instalasi transportasi cacing di dalam aula industri dengan teknologi konveyor dan wadah.

Otomatisasi pembiakan cacing dengan teknologi bantalan dan kabel yang andal

Robot yang dikembangkan sendiri dan kendaraan pengangkut tanpa pengemudi mengotomatiskan peternakan cacing.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: drylin® sumbu sabuk bergigi ZLW, rantaielektronik E4®, rantai elektronik E6®, igubal® bantalan blok bantal ESTM, igus ® motor stepper
  • Persyaratan: Komponen yang tahan aus dan andal untuk perutean kabel dan titik bantalan yang dapat digunakan dalam kondisi kotor dan lembab
  • Industri Pertanian
  • Sukses untuk pelanggan: as roda sabuk bergigi drylin® menarik kontainer 120 kg dengan mudah, sangat ringan, hanya membutuhkan daya rendah untuk pengoperasian dan tidak sensitif terhadap benturan dan kotoran, bantalan blok bantal igubal® tahan terhadap pameran dagang beban radial yang tinggi, dapat melumasi sendiri dan oleh karena itu bebas perawatan saat digunakan, rantai elektronik® E4 dan E6 memandu semua kabel dengan aman dan mudah mengatasi kecepatan sistem yang terkadang cepat.
Sistem transportasi drylin di bengkel dengan wadah dan pemandu selang untuk stasiun pakan cacing pertama.

Masalah

Solusi

Rel linear drylin pada gripper pneumatik di stasiun pemberian pakan.
Sistem transportasi tanpa awak mengangkut eurocontainer di gudang menuju instalasi pemberian pakan dan penyiraman.
Sistem transportasi tanpa awak menerima eurocontainer di stasiun pemberian makan otomatis.
Rantai kabel menuntun kabel pada lengan robot mesin pertanian.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi