Topik layanan yang berkaitan dengan rantai energi yang dirakit

readychain® p-rack

  • Ergonomis dan secara tepat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, perakitan / pembongkaran tanpa alat
  • 2. Mengurangi berat untuk pengiriman yang lebih menguntungkan, transportasi pengembalian tambahan yang hemat ruang​
  • 3. Waktu pemasangan berkurang hingga 66 ​
  • Dapat juga dicetak dan diregulasi ulang dari pati jagung
  • Opsional dengan pelacakan GPS

readychain® fast positioner - pemasangan menjadi mudah

  • Pemasangan yang mudah dan aman untuk sistem® readychain yang disesuaikan
  • Tidak diperlukan alat tambahan
  • Waktu pemasangan berkurang hingga 30% berkat pengiriman dalam posisi pemasangan yang optimal
  • Dicetak dari bahan yang berkelanjutan dan dapat diatur ulang

Plug-in rantai elektronik®...

Komponen igus readychain dan chainflex dengan penanda NEWS 2021.
  • Pemasangan yang sederhana dalam aplikasi Anda
  • Pelepas tegangan dan segel terintegrasi
  • Menghemat 80% waktu perakitan
  • Rakitan siap pasang yang dioptimalkan
  • Kasing servis: cukup cabut, colokkan lagi, selesai
Dua pekerja memasang rantai energi pada instalasi industri.

Optimalisasi proses

Komponen readychain dengan panah ke rantai energi yang terpasang.

Supplier sistem Anda ...

Rak readychain dengan dua rantai kabel dan troli transportasi.

Kurangi waktu tunggu dari beberapa hari menjadi beberapa jam...

Adaptor MC dengan penghargaan German Design Award Winner 2021.

Adaptor memastikan koneksi energy chain yang mudah dan cepat

  • Menghemat waktu perakitan hingga 80
    Terhubung ke mesin hanya dalam beberapa langkah sederhana
  • Antarmuka yang terstruktur dengan jelas
    Koneksi sederhana dari rantai energi bahkan tanpa pengetahuan elektronik sebelumnya
  • Berkelanjutan
    Sistem pembawa kabel igus® yang ada dapat dengan mudah ditambahkan - adaptor disesuaikan dengan seri rantai elektronik® yang berbeda

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi