<br>readychain® rack rak<br><h2>untuk pemasangan yang cepat dan mudah</h2>

Assembly transport rack untuk suplai energi yang siap dipasang

Alasan bagus untuk menggunakan readychain® rack

  • Support dan braces modular untuk kesesuaian yang sempurna
  • Teleskopik: penyesuaian panjang dapat dilakukan kapan saja
  • Mekanisme snap untuk pemasangan komponen selanjutnya
  • Mudah dipindahkan dan diangkut berkat unit perjalanan khusus
  • Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan: Penggunaan kembali komponen individual
  • Biaya proses berkurang hingga 50% selama seluruh proses
readychain® rack light

readychain® rack light

  • Sekarang bahkan lebih ekonomis untuk aplikasi yang jauh lebih kecil
  • Readychain rack siap pakai yang besar dapat disesuaikan
  • Tingkat penyesuaian yang lebih tinggi
  • Versi light berukuran setengah ukuran: 5cm x 5cm

Keberlanjutan berpadu dengan inovasi: readychain® eco-Rack

Fleksibel

Komponen yang fleksibel

Sustainability

Berkelanjutan berkat penggunaan ulang tanpa batas

Pasang & Jalan

Plug and play dengan tepat

Transportasi

Pengangkutan yang mudah

Contoh aplikasi

Galeri: contoh readychain® rack examples

Sistem suplai energi yang siap dipasang

readychain systems

Kabel penggerak yang siap disambungkan

Kabel readycable® harnessed

Konektor plug-in industri

konektor plug-in

Kabel yang dijual per meter

kabel

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi