Kabel PVC untuk pergerakan dalam energy chain: kami adalah ahli kabel

Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, pengujian yang tak terhitung jumlahnya, dan pelanggan yang puas

Tidak semua PVC sama: Informasi lebih lanjut tentang kabel PVC kami

Tahukah Anda? Kabel chainflex pertama adalah kabel PVC

Banner CF1 dengan kabel chainflex dan lencana samping “since 1989”.
Regalbediengerät dengan kabel chainflex di gudang rak tinggi psb intalogistics.
Ide ini lahir untuk mengembangkan jajaran produk berkinerja khusus untuk aplikasi bergerak dalam energy chain. Kabel kontrol chainflex pertama dari seri CF1 dengan outer jacket PVC dikembangkan melalui kerja sama dengan Universitas Cologne. Polivinil klorida (PVC) dipilih sebagai bahan jacket untuk meluncurkan seri kabel pertama yang digunakan dalam energy chain karena spesifikasi abrasi yang sangat baik, ketahanan terhadap api, dan kemampuan penyesuaian yang baik. Ciri khas lain dari kabel ini adalah prinsip lilitan inti dalam bundel dengan panjang pitch pendek, yang masih umum digunakan hingga saat ini dan menghindari keausan dan "corkscrew".

Katharina Wielpütz

Business Development Manager chainflex®

Keuntungan dari PVC:

Kabel PVC chainflex ... memiliki perilaku abrasi yang sangat baik dalam energy chain!

Kabel PVC chainflex ... bertahan lebih lama dalam aplikasi dengan suhu dari +5°C hingga +70°C

kabel PVC chainflex ... memiliki campuran PVC yang sempurna untuk digunakan dalam energy chain

kabel PVC chainflex ... tahan lama bahkan ketika terkena sedikit minyak

Pesan sampel gratis Anda sekarang

Kabel PVC kami

Kabel kontrol PVC

Kabel kontrol chainflex CF130.UL dengan beberapa inti hitam.
  • Tersedia kabel kontrol berpelindung dan tanpa pelindung
  • Dari 12 core dengan core yang dililit dalam bundel untuk masa pakai yang lama
  • Tahan api & bebas silikon

Kabel data PVC

Rantai kabel CF211 dengan konduktor berwarna yang terekspos.
  • Tersedia kabel data berpelindung dan tidak berpelindung
  • Keamanan kompatibilitas elektromagnetik yang tinggi
  • Tiga jenis stranding yang berbeda
  • Flame-retardant & bebas silikon

Kabel servo PVC

Kabel kontrol chainflex dengan struktur berpelindung dan inti berwarna.
  • Tersedia dengan pelindung keseluruhan dan pelindung terpisah untuk pasangan
  • Sangat tahan abrasi
  • Flame-retardant & bebas silikon

Kabel bus PVC

Kabel CFBUS.PUR.045 dengan bagian dalam terbuka.
  • Tersedia untuk semua sistem bus umum (misalnya Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, bus CAN)
  • Sangat tahan abrasi
  • Flame-retardant

Kabel motor PVC

Kabel kontrol chainflex dengan pelindung dan susunan multiinti.
  • Perlindungan kompatibilitas elektromagnetik yang maksimal berkat pelindung yang dioptimalkan
  • Bahan insulasi kapasitif rendah
  • Flame-retardant & bebas silikon

Kabel hybrid PVC

Kabel kontrol chainflex dengan struktur berpelindung dan inti berwarna.
  • Dirancang sesuai dengan standar pabrikan yang sudah dikenal (SIEMENS, SEW dan Bosch)
  • Untuk beban sedang
  • Flame-retardant & bebas silikon

Kabel sistem pengukuran PVC

Kabel CFORCE dengan selubung luar hijau dan struktur dalam terlihat pada potongan.
  • Dirancang sesuai dengan standar pabrikan yang diakui (B&R, SIEMENS, SEW dan Bosch Rexroth)
  • Flame-retardant & bebas silikon

Kabel serat optik PVC

Kabel hibrida CFLG.LB dengan beberapa inti dan selubung pelindung.
  • Untuk setiap sistem bus
  • Kabel serat optik gradien
  • Serat multimode GOF
  • Perlindungan kompatibilitas elektromagnetik maksimum
  • Flame-retardant & bebas silikon

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi