Kabel kontrol

Banyak pilihan kabel kontrol chainflex yang menawarkan berbagai pilihan untuk berbagai area aplikasi. Di sini Anda dapat dengan mudah membeli kabel kontrol tanpa pelindung atauberpelindung yang sesuai dan memilih di antara berbagai jumlah cores, diameter luar, dan bahan outer jacket seperti PVC, PUR, dan TPE.

Bahkan penggunaan dalam radius tekukan kecil dalam energy chain tidak menjadi masalah: kabel kontrol kami yang sangat fleksibel mencapai faktor tikungan hingga 3xd dan oleh karena itu dapat digunakan dalam aplikasi yang sangat menuntut. Dengan kabel kontrol kami, kami mengandalkan cores yang dililitkan dalam bundel mulai dari 12 cores.

Dengan cara ini, kami mencapai masa pakai yang lama dan kualitas tinggi kabel kami. Semua kabel kontrol diuji dan diperiksa di laboratorium uji kami sendiri yang mencakup area seluas lebih dari 3.800 m², sehingga kami dapat memberikan garansi hingga 4 tahun. Pesan kabel kontrol yang sesuai dengan mudah dan nyaman secara online di sini!

Jumlah produk: 0
Tidak ada yang ditemukan? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau Cukup kirimkan pesan kepada kami

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi