Ubah Bahasa :
Penggerak servo dapat ditemukan di mana-mana, misalnya pada linear robot yang digunakan dalam industri pengemasan. Ruang logistik tempat perangkat ini ditemukan biasanya sudah ditempa dengan baik, oli dan pengaruh lainnya juga jarang atau bahkan tidak ada, hanya saja kecepatan dan radius tekukan tidak boleh menuntut terlalu banyak dari kabel. Outer jacket PVC dari CF887 fleksibel dan tahan abrasi, dibuat untuk pergerakan permanen dalam energy chain dan juga sangat menarik secara ekonomis. Berkat masa pakai yang terjamin, pemeliharaan dapat direncanakan dengan baik dan kegagalan karena misalnya corkscrew, tidak lagi terjadi.

Baik pada mesin pengemasan, room linear robot, atau mesin handling, energy chain dalam susunan vertikal tegak lurus bukanlah hal yang aneh. Kabel servo sering digunakan di sini sebagai kabel koneksi untuk drive servo. Diperlukan kabel yang sesuai yang memenuhi persyaratan pemindahan dalam energy chain. Teknik dan desain penguntaian khusus, strain relief dan outer jacket yang tahan abrasi memastikan masa pakai yang lama untuk kabel dalam energy chain. Kabel servo PVC CF210.UL.25.15.02.01 yang hemat biaya sangat ideal untuk aplikasi yang melibatkan pergerakan berkelanjutan dalam energy chain.
Rangkaian kabel servo CF210.UL memiliki outer jacket PVC yang sangat tahan abrasi, tanpa inner jacket dan cocok untuk lintasan hingga 10 meter. Alat ini juga memiliki dua pelindung yang berbeda, yang sangat penting untuk mencegah downtime dan kegagalan mesin. Pertama, overall shield mencegah perambatan interferensi elektromagnetik dan memastikan bahwa interferensi eksternal tidak mencapai bagian dalam kabel; kedua, sepasang inti kontrol yang terintegrasi, yang terdiri dari rem dan sensor suhu, juga dilindungi untuk mencegah interferensi eksternal mencapai elemen sinyal.

Debu dan serutan kayu adalah hal yang umum di industri furnitur. Kondisi ini dapat ditemukan khususnya apabila menggunakan mesin pertukangan. Mesin ini dicirikan oleh keserbagunaan yang tinggi dalam fungsi pemesinan: penggilingan, pengeboran, penggergajian. Semua mesin ini menggunakan sistem penggerak dan kabel servo. Untuk ruang pemasangan yang sempit atau jarak jauh pada gantry, struktur dengan inner jacket menjamin keandalannya.

Motor servo telah menjadi sangat diperlukan akhir-akhir ini. Banyak produsen dengan persyaratan yang berbeda ada di pasaran. Namun demikian, kabel konvensional mencapai batasnya, terutama pada aplikasi yang bergerak. Contoh klasik penggunaan motor servo adalah di pusat pemotongan dan permesinan. Dalam sistem ini, kabel tidak hanya sering dipindahkan dan dalam radius yang sempit, tetapi juga harus tahan terhadap berbagai macam pengaruh lingkungan. Swarf, minyak, air dan bahan pembersih adalah hal yang paling penting. Bahan PUR CF270 dapat menahan semua ini. Berkat spesifikasi oil resistance dan tahan takiknya, kabel ini dapat digunakan selama masa pakai penuh pada suhu -20 hingga +80°C.

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan masa pakai kabel servo dalam energy chain. CF270 adalah apa yang disebut "kabel spindle". Jenis kabel single-core ini digunakan di pusat pembubutan berkinerja tinggi atau mesin CNC, misalnya. Pada kedua contoh tersebut, suplai energi merupakan suatu tantangan, karena aplikasinya terkadang memerlukan pembuatan cetakan yang sangat presisi dan sangat rumit. Selain itu, kabel pada mesin semacam itu terletak langsung pada benda kerja dan oleh karena itu harus tahan terhadap serpihan logam dan, yang terutama, minyak yang digunakan. Berkat outer jacket PUR, kabel ini memenuhi kriteria ini dan juga dapat menjamin penggunaan yang aman dari kerusakan berkat masa pakai yang telah teruji.

Oli, jari-jari tekukan yang rapat, swarf, gerakan yang cepat dan sering. Mesin penggilingan modern adalah ruang penyiksaan yang sesungguhnya untuk kabel. Berkat outer jacket PUR yang tahan takik, CF27.D dilengkapi secara ideal untuk menahan minyak dan swarf. Inner jacket TPE dan flat braid angle dari shield membuat jari-jari tekukan terkecil hingga 7,5xd menjadi mudah untuk kabel servo ini. Cocok dalam cross section untuk semua ukuran motor standar, baik sebagai single core, tanpa control pair atau dengan satu atau dua control pairs. Berbagai persetujuan, seperti UL, juga mengizinkan penggunaan di seluruh dunia.

Kabel dari keluarga CF29.D sering digunakan dalam storage and retrieval units, atau disingkat SRU. Di sana, mereka digunakan dalam kerekan tiang. Dinamika tinggi dan lingkungan yang dingin menimbulkan tantangan besar bagi komponen yang digunakan. Mereka harus mampu menahan suhu yang sangat rendah, misalnya di gudang pendingin.

Dalam pemrosesan dan mesin perkakas, kabel harus tahan terhadap gerakan yang cepat dan seragam dalam ruang instalasi yang sempit. Kabel hybrid seperti CF280.UL.H menggabungkan fungsi kabel sistem pengukuran servo & dan oleh karena itu menawarkan solusi hemat ruang. Outer jacket kabel PUR yang kuat memastikan ketahanan terhadap minyak dan bahan kimia lainnya, sementara desainnya memungkinkan jari-jari tekukan yang kecil dengan fungsi yang andal. Hal ini menjadikannya ideal untuk digunakan pada mesin dengan ruang pemasangan yang terbatas dan persyaratan pergerakan yang berat.


Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB