Kabel chainflex SPE dengan inti biru-putih dan pelindung untuk transmisi data.

Single Pair Ethernet (SPE) - sekarang juga untuk e-chain dengan garansi 4 tahun

Dari mana datangnya permintaan untuk teknologi Ethernet baru ini?

  • Impedansi gelombang karakteristik 100Ω
  • Bandwidth 600MHz
  • Parameter tetap seperti redaman, return loss, dan redaman cross-talk
  • Pelindung penuh untuk memastikan kualitas transmisi dalam kondisi kompatibilitas elektromagnetik yang ekstrem
  • Konektor plug-in dua kutub dalam tipe kecil di kelas perlindungan IP20 dan IP65/67

Bagaimana SPE dapat digunakan sekarang?

Mengapa pelanggan kami merekomendasikan kami!

Produk plastik gerak lainnya:

kabel bus chainflex

Kategori Ethernet CAT5 hingga CAT7 dengan kecepatan dan pelindung berbeda.

jaminan chainflex

Beragam kabel chainflex dengan inti konduktor terbuka dalam berbagai warna.

Kabel yang dimanfaatkan

Tampilan berbagai konektor dan ujung kabel igus readycable.

Rantai energi

Mata rantai kabel chain igus dengan tab samping dan segmen terbuka.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi