rantai energi - Istilah dan definisi teknis

Singkatan Penjelasan:Satuan
αSudut rotasi [°]
ΔMDeviasi dari titik tengah [mm]
aPercepatan[m/s2
ARrantai energi radius luar (untuk twisterchain®) [mm]
BaLebar luar [mm]
BiLebar dalam [mm]
BRa Lebar luar palung pemandu [mm]
BRi Lebar bagian dalam palung pemandu [mm]
D Lebih dari panjang rantai elektronik® radius di posisi akhir [mm]
D2Panjang tambahan untuk meluncur dalam lintasan yang panjang [m]
FLBPanjang yang tidak ditopang dengan melorot [mm]
FLGPanjang lurus yang tidak didukung [mm]
FLULari bawah yang tidak didukung [mm]
FLPPanjang yang diproyeksikan tidak didukung [m] [mm]
FL90Aplikasi yang dipasang di samping [m] [mm]
FLmaks.Berat isi maksimum [kg/m]
HTinggi jarak bebas nominal [mm]
H2Ketinggian jarak bebas dengan moving end yang diturunkan [mm]
haRantai elektronik® Tinggi tautan eksternal [mm]
HFKetinggian jarak bebas yang diperlukan [mm]
hiTinggi dalam [mm]
HRaKetinggian palung luar [mm]
HRiKetinggian trough bagian dalam [mm]
IRrantai elektronik radius dalam®[mm]
KPengaya untuk radius tikungan untuk menghitung panjang rantai elektronik [mm]
K2Penambahan untuk radius tikungan jika titik pemasangan diturunkan (untuk perjalanan jauh) [mm]
LKrantai elektronik®-length [mm]
nJumlah tautan [1]
nMonJumlah set instalasi (kiri/kanan) [1]
nRiJumlah set palung (kiri/kanan) [1]
RJari-jari tekuk[mm]
RBRRadius Tikungan Terbalik [mm]
S Jarak lintasan[mm]
S/2Setengah panjang perjalanan [mm]
Trantai elektronik® lapangan[mm]
v Kecepatan[m/s]
X1Batas mesin bagian dalam (twisterchain) [mm]
X2rantai elektronik radius luar® termasuk. Ruang kosong [mm]

Rumus

FormulaPenjelasan:
LK = S/2 + Krantai elektronik®® -panjang, semua jenis pemasangan, ujung tetap di tengah perjalanan , kecuali gerakan melingkar dan sebagian besar perjalanan panjang (untuk FLG, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K rantai elektronik®® -panjang, ujung tetap di luar pusat jalur perjalanan (untuk FLG, FLB dan ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] rantai elektronik®® -panjang untuk jarak tempuh yang jauh, ujung tetap di tengah jarak tempuh
SFLB = 2 * FLB Perhitungan panjang perjalanan maksimum, tidak didukung dengan sag
SFLG = 2 * FLG Perhitungan panjang perjalanan maksimum, lurus tanpa penyangga
BRI ≥ Ba + 5 Lebar palung pemandu minimum
HRI ≥ 2 * ha Ketinggian minimum palung pemandu untuk aplikasi meluncur
K = R * π + (2 x T) Penambahan untuk radius tikungan

Prinsip pembukaan

crossbars yang dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar, dari kedua sisi

crossbars yang dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang jari-jari bagian dalam

Simbol istilah teknis untuk rantai kabel.

Piktogram dari jenis instalasi

Rantai kabel dengan panah untuk arah dan pergeseran gerak.
Rantai kabel dengan panah untuk gerakan vertikal.
Bagian bawah kantilever dari chain cable dengan panah ganda oranye untuk jalur gerak.
Panjang kantilever terproyeksi dengan sudut α dan rantai kabel melengkung di tanjakan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi