Ubah Bahasa :
Emisi kebisingan mesin dan pabrik telah lama menjadi isu penting, dan bukan hanya sejak Machine Directive 2006/42/EG. Setiap komponen, terutama yang bergerak, dapat berkontribusi untuk mengurangi tingkat kebisingan mesin. Rantai elektronik kami adalah produk yang sangat senyap dan rendah getaran. Dengan 32dB(A) pada kecepatan 1 m/s, misalnya, produk ini lebih senyap daripada jalan perumahan di malam hari atau suara orang berbisik.
Terwujud dalam praktik:
Di studio Tagesschau ARD, pergerakan kamera di atas kepala yang sangat mulus dimungkinkan oleh tiga robot kamera yang digantung di langit-langit. Rantai energi E6 yang sangat rendah getarannya memandu energi dan data setenang dan seandal mungkin.

Kiat-kiat berharga tentang cara merencanakan dan mengoptimalkan rantai energi Anda sendiri dalam berbagai aplikasi, merancangnya untuk masa pakai yang maksimal. Kiat-kiat ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran pribadi dari para ahli kami. Konsultan teknis kami di lapangan dan kantor akan dengan senang hati membantu Anda - misalnya dengan pengukuran, desain, instalasi, dan commissioning di lokasi.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB