GLV micro - Guide trough vertikal untuk pengangkat shuttle

Studi desain: Panduan aman vertikal di ruang terbatas

Sistem linear igus dengan rantai kabel vertikal dan kereta geser.

Teknologi

  • Sistem panduan yang ringkas dan menguntungkan untuk ruang instalasi minimal
  • Pemanduan rantai energi yang andal dengan dinamika tinggi
  • Transmisi data yang andal melalui kabel, bukan transmisi data optik yang mahal

Mengurangi biaya

  • Aman dari kegagalan
  • Perakitan cepat
  • Perawatan yang rendah

Bukti

  • Tes di laboratorium igus®

keberlanjutan

  • Tidak perlu mengganti kontak geser (dibandingkan dengan sistem busbar) Memiliki rantai
  • energi atau rantai seret Anda didaur ulang di akhir siklus hidupnya dalam program daur ulang igus® Chainge®. Apa
  • pun produsennya. igus® telah menjadi investor di Mura Technology sejak awal dan mempromosikan daur ulang bahan kimia. Dari sampah plastik menjadi minyak mentah dalam 20 menit.

Sistem pembawa kabel vertikal lainnya

Pengelola kabel igus Liftband dengan kabel terpandu dalam tiga tampilan.

Alternatif untuk gulungan kabel

  • Ruang pemasangan yang lebih ringan dan lebih sedikit
  • Mewujudkan aplikasi vertikal dengan mudah
  • Akselerasi hingga 2 m / s2
  • maks. panjang ekstensi 13 m
  • radius tikungan kabel hingga 250 mm
Rantai guidelok igus pada rel pemandu vertikal dengan elemen pengikat.

Dalam kasus lateral acceleration yang tinggi

  • Desain modular
  • Desain yang sangat senyap dan hemat ruang
  • Juga untuk dinamika tinggi dan akselerasi lateral
  • Aksesibilitas yang mudah untuk servis
  • Perakitan yang cepat dan mudah
Rantai kabel zigzag dipandu di atas mesin.

Sistem pemandu

  • Jarak tempuh yang sangat tinggi dimungkinkan
  • Abrasi rendah, karena hampir tidak ada gesekan
  • Pembatasan radius tikungan kabel yang rendah
  • Tidak berisik dan sangat hemat tempat
  • Cukup dorong kabelnya

Anda mungkin juga tertarik dengan

program standar rantai energi

igus e-chain dengan kabel multiinti dan satu mata rantai terbuka.

konfigurator rantai energi

e-Chains dan konfigurator untuk pemandu energi siap sambung secara online.

Potensi penghematan

Produk igus dalam pola oranye dengan teks “Reduce costs, improve technology”.

Program daur ulang

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi