bola bulat igubal

Kalot plastik dalam empat variasi warna dan tekstur, berjajar.

Bahan kami untuk bola bulat

Sendi bola iglidur W300 dari plastik.

iglidur W300

  • Seri dimensi: K dan E
  • Bahan bola bulat: iglidur W300
  • Bahan standar
Kepala bola iglidur R dari plastik.

iglidur R

  • Seri dimensi: K dan E
  • Bahan bola bulat: iglidur R
  • Tahan abrasi
Kopling bola iglidur X pada tampilan dekat.

iglidur X

  • Seri dimensi: K dan E
  • Bahan bola bulat: iglidur X
  • Untuk suhu tinggi
Dua bantalan bola iglidur J.

iglidur J

  • Seri dimensi: K dan E
  • Bahan bola bulat: iglidur J
  • Penyerapan kelembaban rendah
Tutup bola dan setengah cangkang iglidur untuk sambungan bola.

iglidur J, terbelah

  • Seri dimensi: K dan E
  • Bahan bola bulat: iglidur J
  • Penyerapan kelembaban rendah
Dua bantalan luncur iglidur dari bahan igus J4.

iglidur J4

  • Seri dimensi: K dan E
  • Bahan bola bulat: iglidur J4
  • Terutama hemat biaya
Bantalan luncur iglidur berbentuk cangkang bola dengan lubang tengah.

iglidur J4V

  • seri dimensi: E berdasarkan DIN ISO 12240
  • Bahan bola bulat: iglidur J4V
  • Bebas izin, sudah dimuat sebelumnya
Sambungan bola iglidur A181 berwarna biru di atas latar putih.

iglidur A181

  • Seri dimensi: K dan E
  • Bahan bola bulat: iglidur A181
  • Cocok untuk kontak makanan
Dua benda berongga berwarna biru di latar terang.

iglidur FC180

  • Seri dimensi: K dan E
  • Bahan bola bulat: iglidur FC180
  • Terdeteksi
Bantalan luncur igus dari iglidur UW berbentuk cincin.

iglidur UW

  • seri dimensi: E berdasarkan DIN ISO 12240
  • Bahan bola bulat: iglidur UW
  • Untuk aplikasi bawah air
Komponen bola logam untuk sambungan berengsel.

Baja tahan karat

  • Seri dimensi: K dan E
  • Bahan bola bulat: baja tahan karat
  • Sangat kuat
Kalota bola igus igubal dengan gambar potongan dan dimensi.

Tidak dapat menemukan bola bulat yang tepat?

Kapan saya harus memakainya?

  • Jika Anda membutuhkan material bebas perawatan
  • Ketika komponen seri E dan K dimensi harus dipasang
  • Jika bahan iglidur yang berbeda harus diuji
  • Jika diperlukan kekuatan tekan yang tinggi
  • Jika diperlukan fleksibilitas tinggi
  • Mengganti bantalan bola di rumah logam

Kapan saya tidak boleh memakainya?

  • Jika suhu lebih tinggi dari +250 ° C
  • Jika dimensi di atas 50mm diperlukan
  • Jika kecepatan rotasi lebih dari 0,5 m/s ingin dicapai

Info lebih lanjut tentang igubal spherical plain bearings

Toko

Alat

Basis pengetahuan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi