igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Material: iglidur X
- Seri dimensi E dan K berdasarkan DIN ISO 12240
- chemical resistance yang sangat tinggi
- Kekuatan kompresi tinggi
- Penyerapan kelembaban rendah
- Ketahanan aus yang tinggi
- Menghantarkan listrik
- Tahan suhu dari -100 °C hingga +250 °C (hingga +315 °C jangka pendek)
igus-icon-lieferzeitXEM-05-06
5
iglidur® X
E, menurut DIN ISO 12240