Terminal kapal pesiar

Shore power supply untuk terminal kapal pesiar

Shore power supply yang berkelanjutan di terminal kapal pesiar Rotterdam

Tantangan implementasi di terminal kapal pesiar

Fleksibilitas untuk berbagai konfigurasi berlabuh

Konversi frekuensi

Rintangan di dermaga

Ketersediaan daya

Persyaratan shore power untuk terminal kapal pesiar sesuai dengan standar IEC 80005-1

Empat konektor Shore Power untuk kapal pesiar tersusun dalam perspektif.
  • Sistem HVSC harus memiliki nilai minimum 16MVA (tetapi direkomendasikan 20MVA jika memungkinkan) pada tegangan nominal 11kV AC dan/atau 6,6kV AC. Untuk sistem HVSC dengan kebutuhan daya maksimum 7.5MVA, dua kabel paralel dengan masing-masing tiga konduktor pilot harus digunakan.
  • Kapal pesiar harus menggunakan empat koneksi daya tiga fase, masing-masing dengan nilai 500A, dan koneksi netral kutub tunggal dengan nilai 250A.
  • Uji kontinuitas konduktor netral dengan fungsi tripping harus tersedia.
  • Resistansi hubung singkat adalah 25kA selama 1 detik dan arus hubung singkat maksimum adalah 63kA.

Praktik terbaik untuk perencanaan, perancangan, dan implementasi yang sukses

  • Interoperabilitas: Karena terminal menerima kapal dari seluruh dunia, sangat penting untuk memastikan bahwa kapal-kapal ini dapat dengan mudah dihubungkan ketika mereka tiba.
  • Keamanan: Dengan sistem shore power tegangan tinggi, penting untuk merancang sistem yang mempertimbangkan keselamatan kerja dari perspektif listrik dan ergonomis.

Lebih lanjut tentang solusi shore power igus kami

Seorang pekerja pemasangan memasang komponen pada balok baja di bawah struktur oranye.
e-spool ShorePower dengan kabel tergulung dalam rangka logam.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi