readychain® iMSPO: Sistem tenaga listrik pantai bergerak untuk terminal peti kemas

  • IEC 80005-1, Lampiran D - 6.6kV, 7.5MVA,
  • Petunjuk Mesin Uni Eropa 2006/42/EC,
  • Kelas perlindungan korosi C5-M,
  • kelas perlindungan IP67.
Kapal kontainer dengan sensor posisi iMSPO untuk memantau muatan.
Instalasi uji dengan menara perancah dan penuntun kabel di luar ruangan.

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Contoh aplikasi dengan readychain®

Sistem suplai yang unik memungkinkan suplai energi yang aman dan andal

Sistem kabel pada mesin bubut dengan rantai kabel dan selang yang dipandu.

Menit, bukan hari: solusi lengkap dari igus mengurangi waktu perakitan pusat permesinan

Dua pekerja memasang sistem rantai kabel di ruang mesin.

Penanganan obat secara otomatis: rantai energi yang dimanfaatkan memastikan 20.000 gerakan per hari

Sistem transportasi otomatis dengan rantai kabel pada mesin.

3.000 sambungan listrik pantai per tahun dengan sistem pasokan energi yang fleksibel

Sambungan listrik darat pada kapal dengan kontainer dan kabel di dermaga.

Aplikasi dengan sistem rantai siap pakai

Rantai kabel igus dengan kabel terarah pada mesin.
Rantai kabel igus chainflex di instalasi industri.

Lab uji terbesar di dunia

ReadyChain dengan kabel terpandu dan konektor untuk aplikasi industri.

Sistem energy supply yang siap terhubung

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi