Sangat tahan-aus dan tahan-api

iglidur RW250
Tech up
  • Kesesuaian menurut DIN EN 45545
  • Tahan api
  • Tahan aus
  • Bertahan hingga tiga kali lebih lama dari RW370
Cost down
  • Bebas perawatan mengurangi biaya untuk pelumas dan perawatan
  • Performa lari yang lebih tinggi
  • Harga yang menguntungkan karena produksi cetakan injeksi
Proof
  • Bertahan hingga 3 kali lebih lama dari RW370 (uji: gerakan berputar, beban: 2MPa, kecepatan: 0,01 m/s, suhu: 23°C, poros: baja bermutu tinggi
    Hasil: RW370: 8,66 µm/km, RW250: 2,45 µm/km)
Sustainability
  • Ramah lingkungan, karena tidak diperlukan pelumas tambahan
  • Nilai keausan yang baik dan

Aman untuk teknologi kereta api

Kursi kereta api dengan iglidur plain bearings

Pakar kami menjelaskan keunggulan iglidur® RW250 plain bearing

Konsultasi untuk iglidur RW250

Kotak sampel - iglidur plain bearings

iglidur meningkatkan kotak sampel dengan template dan katalog plain bearing

Apa itu iglidur?

iglidur plain bearings di bawah pengawasan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi