Sangat awet pada shaft aluminium

iglidur E plain bearing
Tech up
  • Koefisien gesekan yang sangat rendah
  • Bahan tahan aus yang tahan lama
  • Peredam getaran
  • Tahan hingga tiga kali lebih lama dalam aplikasi rotari dan linier daripada iglidur® J
Cost down
  • Menguntungkan
  • bebas perawatan
  • Performa lari yang lebih tinggi dari iglidur® J
Proof
  • Bertahan hingga 3 kali lebih lama dalam aplikasi rotari dan linier dibandingkan iglidur® J
  • Uji
    gerakan linier, beban 1MPa, kecepatan 0,1 m/s, poros: aluminium hc.
    Hasil
    iglidur® J 0,84 μm/km
    iglidur® E 0,17 μm / km
  • Uji
    berputar: beban 1 MPa, kecepatan 0,3 m/s, poros aluminium hc.
    Hasil
    iglidur® J 0,3 μm/km
    iglidur® E 0,1 μm/km
Sustainability
  • Ramah lingkungan, karena tidak diperlukan pelumas tambahan
  • Nilai keausan yang baik dan

Sehingga semuanya berjalan seperti jarum jam

iglidur plain bearings dalam pemrosesan tekstil

Presentasi inovasi singkat tentang iglidur® E bantalan biasa

Konsultasi untuk iglidur E

Kotak sampel - iglidur plain bearings

iglidur meningkatkan kotak sampel dengan template dan katalog plain bearing

Apa itu iglidur?

iglidur plain bearings di bawah pengawasan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi