Cocok untuk suhu tinggi

plain bearings glidur AC500
Tech up
  • Bahan tahan aus untuk sektor makanan
  • Cocok untuk suhu pengoperasian yang tinggi
  • Sesuai dengan FDA dan EU10/2011
  • Kemampuan deteksi optik yang sangat baik
Cost down
  • Bebas perawatan mengurangi biaya untuk pelumas dan perawatan
  • iglidur® AC500 mencapai hasil keausan yang lebih baik daripada igldiur A500 dalam banyak aplikasi
  • Lebih menguntungkan daripada solusi sejenis yang terbuat dari baja tahan karat
Proof
  • iglidur® A500: 0,49 μm/km
  • iglidur® AC500: 0,19 μm/km
  • iglidur® A500: 0,54 μm / km
  • iglidur® AC500: 0,16 μm / km
Sustainability
  • Ramah lingkungan, karena tidak diperlukan pelumas tambahan
  • Nilai keausan yang baik dan

Beban operasi terus menerus dan pembersihan yang bebas masalah

Mesin botol dengan plain bearings tahan aus yang terbuat dari material iglidur

Pakar kami menjelaskan keunggulan iglidur® bantalan biasa AC500

Konsultasikan detail mengenai iglidur AC500

Kotak sampel - iglidur plain bearings

iglidur meningkatkan kotak sampel dengan template dan katalog plain bearing

Apa itu iglidur?

iglidur plain bearings di bawah pengawasan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi