iglidur® X - Material data

Sekilas tentang spesifikasi terpenting

  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu tinggi
  • Cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi
  • Penyerapan kelembaban yang rendah
  • Ketahanan aus yang sangat baik di bawah air
  • Resistensi media yang sangat tinggi
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Konduktif secara elektrik
  • Tahan jamur menurut DIN EN ISO 846
Perbandingan iglidur X dengan batang untuk suhu, tekanan permukaan, gesekan, keausan, dan indeks harga.

Kapan saya menggunakan material?

  • Untuk beban tekanan hingga 150MPa
  • Untuk gerakan linear dengan stainless steel pada suhu tinggi
  • Ketahanan kimiawi yang universal
  • Untuk ketahanan suhu dari -100°C hingga +250°C (jangka pendek hingga +315°C)
  • Untuk penyerapan air yang sangat rendah
  • Untuk ketahanan aus yang tinggi pada seluruh rentang suhu

Kapan saya menggunakan material yang berbeda?

Kecepatan geser yang diizinkan

Kecepatan permukaan maksimum

m/sBerputarBerosilasilinear
permanen1,51.15
Jangka pendek3.52,510

Gesekan dan keausan

iglidur® XkeringPelumasOilAir
Koefisien gesekan µ0.09-0.27 0.090.040.04
Grafik garis dengan kurva naik perlahan dari X ke Y.
Grafik garis dengan kurva menurun yang stabil sekitar 0,08 mulai x=20.
Diagram batang dengan kategori A hingga G dan nilai berbeda pada sumbu Y.
Diagram batang dengan tiga kategori A, B, dan C; batang biru mencapai nilai tertinggi di B.

Toleransi pemasangan

Diameter d1 [mm]Poros h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]Housing H7 [mm]
hingga 30 - 0.025+0.006 +0.0460 +0.010
> 3 hingga 60 - 0.030+0.010 +0.0580 +0.012
> 6 hingga 100 - 0.036 +0.013 +0.0710 +0.015
> 10 hingga 180 - 0.043+0.016 +0.0860 +0.018
> 18 hingga 300 - 0.052+0.020 +0.1040 +0.021
> 30 hingga 500 - 0.062 +0.025 +0.1250 +0.025
>50 hingga 800 - 0.074+0.030 +0.1500 +0.030

Resistensi bahan kimia

Radiasi radioaktif

Resistensi UV

Ruang hampa udara

Spesifikasi lebih lanjut

MediumKetahanan
Alkohol+
Hidrokarbon+
Pelumas, minyak tanpa aditif+
Bahan bakar+
Dilute acid+
Strong acid-
Dilute Alkali+
Strong alkali+

Spesifikasi listrik

Sifat kelistrikan
Resistensi transisi spesifik<105 Ωcm
Ketahanan permukaan<103 Ω

Area aplikasi yang umum

Botol di lini produksi untuk industri minuman.

Industri minuman

Papan kayu bertumpuk di pabrik penggergajian dengan cahaya hangat.

Industri woodworking

Printer 3D di dalam pesawat dengan dua teknisi di samping rangkaian uji berstiker ESA dan igus.

Penerbangan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi