Rack plastik dibanding baja: solusi kuat dan bebas korosi.

Ganti sekarang: plastik gerak dari igus® - hanya bertahan lebih lama!

Bebas korosi, kuat dan dapat diandalkan

Contoh aplikasi untuk Tugas Berat

Rantai energi roller pada bongkar muat kapal dengan jarak tempuh lebih dari 400m

Igus Product

Pada perjalanan 441,3 m, rantai energi roller mengurangi daya penggerak hingga 75%

Pemotong pipa beton

Igus Product

Mesin penggilingan beton telah berjalan bebas perawatan selama tiga tahun dalam kondisi terberat.

rantai energi untuk penanganan pipa di atas catwalk

Igus Product

Pasokan energi ke sistem penanganan pipa dijamin oleh salah satu rantai elektronik plastik kami®. Ini menjamin stabilitas dan keandalan yang tinggi saat menangani pipa.

Rantai energi plastik pada perjalanan 550 meter dalam penanganan massal

Igus Product

Dalam kondisi ekstrem seperti debu dan kotoran yang berat, rantai energi plastik dengan perawatan yang rendah ini memastikan pengoperasian yang aman.

Pemrosesan termal

Igus Product

igus® Rantai rol dalam penggunaan pembangkit listrik: Debu tebal, penggunaan rantai pada perjalanan troli dan derek, perjalanan derek yang diatur secara terbalik.

Pabrik kompos

Igus Product

Panas, kotoran kasar, kelembapan tinggi: ini hanyalah beberapa kondisi lingkungan di pabrik pengomposan.

Tampak sebuah hall pengujian besar dengan mesin, sistem konveyor, dan beberapa area kerja.

Diuji ... diuji ... diuji

Dua pekerja memasang kabel pada mesin industri berat.

Semuanya dari satu sumber

Mengurangi biaya proses online

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi