Energy chains untuk suplai energi secara vertikal

Alternatif untuk gulungan kabel

Sistem liftband
  • Lebih ringan dan dengan ruang pemasangan yang lebih kecil
  • Aplikasi vertikal diimplementasikan dengan mudah
  • Akselerasi hingga 2 m/s2
  • Maks. panjang ekstensi 13m
  • Radius tekukan kabel hingga 250mm

Dalam kasus lateral acceleration yang tinggi

guidelok slimline P
  • Desain modular
  • Desain yang sangat senyap dan hemat ruang
  • Juga untuk gerakan yang sangat dinamis dan akselerasi lateral
  • Akses mudah untuk servis
  • Pemasangan yang cepat dan mudah

Sistem pemandu

Sistem panduan zig-zag
  • Lintasan yang sangat panjang dimungkinkan
  • Sedikit abrasi karena praktis tidak ada gesekan
  • Sedikit pembatasan jari-jari tekukan kabel
  • Tidak berisik dan sangat hemat tempat
  • Tekanan mudah pada kabel
Portal CAD 3D

Portal CAD 3D

Keunggulan sistem energy chain dari igus

energy chain untuk suplai energi vertikal dalam aplikasi

Sistem energy chain dalam sistem rak

panduan igus dalam sistem penyimpanan yang kompleks

Panduan energy chain di mesin pemotong jet air

Memotong dalam format XXL

Informasi lebih lanjut tentang energy chains

Kabel chainflex untuk aplikasi bergerak
Ke toko online chainflex
Uji laboratorium untuk energy chain igus®
Ke laboratorium uji
Alat online untuk energy chains igus®
Ke ikhtisar tool
Unduh katalog energy chain
Pesan katalog hardcopy gratis

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Product Manager ECS National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi