Ubah Bahasa :

Tentukan potensi penghematan individual Anda dan solusi optimal dalam hal waktu perakitan.
Mesin harus berfungsi dengan aman dan tanpa kerusakan. Namun, jika waktu henti yang tidak direncanakan terjadi, penting untuk
dapat bereaksi dengan cepat saat servis diperlukan. Solusi ini membuat perakitan lebih mudah bagi Anda dan menghemat waktu perakitan hingga 88%.

▼Mengurangi biaya
E4Q menghemat 40% waktu perakitan
Palang atau tutup E4Q/R4Q memungkinkan rantai elektronik® dan tabung elektronik dibuka dan ditutup sepenuhnya tanpa alat. Pengisian dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Waktu perakitan 40 % lebih sedikit dibandingkan dengan sistem E4.1.

▼ Mengurangi biaya
autoglide 5 mengurangi waktu pemasangan hingga 88
Pasokan energi baru autoglide 5 dipandu oleh kabel. Kabel logam yang disuplai - atau sebagai alternatif, kabel plastik - dikencangkan ke lantai gang. Waktu pemasangan lebih singkat hingga 88 % dibandingkan dengan solusi saluran konvensional - dengan kata lain: 80 meter dipasang dalam satu jam.
▼Mengurangi biaya
Kami menawarkan berbagai alat untuk memudahkan pembukaan dan penutupan rantai elektronik kami®. Dengan pembuka rantai kami untuk seri E2/000 , Anda dapat membuka 1 meter rantai elektronik® dalam 2 detik, bukan 33 detik seperti sebelumnya.
Tidak ada perusahaan yang perlu menghabiskan waktu lagi untuk merakit rantai energi dan kabel untuk mesin. Sistem pra-rakitan kami
dan sistem pembawa kabel pra-rakitan kami dapat dipasang dengan cepat dan mudah di lokasi sebagai langkah terakhir.

▼Mengurangi biaya
Kabel® yang siap disambungkan dari igus® mengoptimalkan proses pengadaan, merampingkan logistik internal, dan mengurangi waktu perakitan. Semua kabel® yang siap pakai 100% disesuaikan dengan spesifikasi individu dari aplikasi yang sesuai. Dengan menentukan panjang yang diperlukan, kabel disesuaikan dengan sentimeter yang tepat dan mempercepat koneksi ke mesin di lokasi.

▼Mengurangi biaya
Konsep antarmuka modular Module Connect memungkinkan sejumlah besar kabel dihubungkan ke mesin hanya dengan satu titik pemutusan/koneksi dan dapat disesuaikan dengan geometri dan pengisian rantai elektronik®.
Adaptor ini juga mengubah pasokan energi dan Modul Connect menjadi sistem yang koheren. Hal ini membuatnya lebih mudah dan lebih cepat untuk menghubungkan pasokan energi ke aplikasi.

▼Mengurangi biaya
Modul readychain® yang siap disambungkan mengurangi pekerjaan instalasi seminimal mungkin.
sistem® readychain tersedia dalam empat versi berbeda. Dari versi Dasar, Standar atau Standar Plus hingga versi Premium termasuk pengangkutan dan bingkai pemasangan, waktu pemasangan dapat dihemat dan waktu henti mesin berkurang.

▼Mengurangi biaya
Rak transportasi perakitan memfasilitasi perakitan dan pengangkutan pasokan energi yang telah dirakit sebelumnya. Rak teleskopik dalam desain modular dapat disesuaikan dengan antarmuka alat berat dengan presisi milimeter dalam satu hari kerja.
Dalam teknik mesin dan pabrik, biaya proses dalam fase prototipe berkurang hingga 80%.
Kami juga memasang sistem rantai energi Anda di lokasi pabrik Anda. Dan terlepas dari apakah Anda hanya membutuhkan
instruksi perakitan, dukungan, supervisor igus® atau seluruh tim perakitan, kami memiliki solusi untuk Anda.
Biasanya, produsen peralatan mesin mencoba menghindari melakukan terlalu banyak pekerjaan perakitan pada suatu sistem pada saat yang bersamaan. Banyaknya pekerjaan manual yang dilakukan oleh karyawan yang berbeda tidak secara otomatis meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan kerentanan terhadap kesalahan.
Dengan menggunakan igus® readychains, keempat rantai elektronik® dari igus® dapat dipasang sepenuhnya dalam waktu setengah hari. Di masa lalu, dua karyawan membutuhkan satu setengah minggu untuk bekerja pada sumbu X dan satu minggu lagi untuk pasokan energi pada sumbu Y dan Z dalam sistem AERO. Hal ini memungkinkan Hartford untuk menghemat langkah kerja dan biaya proses sekaligus meningkatkan produktivitas secara signifikan.

Tentukan potensi penghematan individual Anda dan solusi optimal dalam hal waktu pemasangan.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB