ReBeL® di restoran

Hemat biaya dan kompak: sistem gearbox untuk layanan robotika

ReBeL®: sambungan tunggal terintegrasi penuh

Sistem gearbox ReBeL
  • dapat diintegrasikan hingga 5 x lebih cepat daripada gearbox tanpa sistem kontrol
  • torsi hingga 8 x lebih besar dari RL-S-17
  • 2 ukuran
  • 25% lebih ringan dari roda gigi gelombang regangan standar di pasaran
Sistem gearbox ReBeL
  • A: Output dengan encoder dan flensa pemasangan
  • B: gearbox poros plastik yang dioptimalkan secara tribologis
  • C: Motor DC tanpa sikat (rotor eksternal)
  • D: Papan driver motor CAN-BUS

Dua ukuran, satu ide: perlengkapan gelombang regangan yang terintegrasi penuh

Gearbox ReBeL, ukuran pemasangan 80
  • Diameter luar: 80 mm
  • Tinggi: 58 mm
  • Berat: 330 g
  • maks. Torsi keluaran: 2,5 Nm
  • Torsi nominal: 2 Nm
  • keluaran kecepatan: 10 1/menit.
  • Rasio roda gigi: 50:1
  • Masa pakai mekanis: 1.000.000 siklus/menit.
  • nomor bagian: RL-SE-80-50-XXXX
ReBeL® Ukuran pemasangan gearbox 105
  • Diameter luar: 105 mm
  • Tinggi: 66 mm
  • Berat: 900 g
  • maks. Torsi keluaran: 20 Nm
  • Torsi nominal: 15 Nm
  • keluaran kecepatan: 10 1/menit.
  • Rasio roda gigi: 70:1
  • Masa pakai mekanis: 1.000.000 siklus/menit.
  • nomor bagian: RL-SE-105-70-XXXX

Memprogram dan menguji aplikasi terlebih dahulu secara gratis

Joint ReBeL
Aplikasi LCA

Low Cost Automation - Bidang aplikasi

Konfigurator ReBeL®

Konfigurator Cobot

ikon belanja

Toko Otomasi Berbiaya Rendah

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi