iglidur® X - Material data

Sekilas tentang spesifikasi terpenting

  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu tinggi
  • Cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi
  • Penyerapan kelembaban yang rendah
  • Ketahanan aus yang sangat baik di bawah air
  • Resistensi media yang sangat tinggi
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Konduktif secara elektrik
  • Tahan jamur menurut DIN EN ISO 846
Sifat material

Kapan saya menggunakan material?

  • Untuk beban tekanan hingga 150MPa
  • Untuk gerakan linear dengan stainless steel pada suhu tinggi
  • Ketahanan kimiawi yang universal
  • Untuk ketahanan suhu dari -100°C hingga +250°C (jangka pendek hingga +315°C)
  • Untuk penyerapan air yang sangat rendah
  • Untuk ketahanan aus yang tinggi pada seluruh rentang suhu

Kapan saya menggunakan material yang berbeda?

Kecepatan geser yang diizinkan

Kecepatan permukaan maksimum

m/sBerputarBerosilasilinear
permanen1,51.15
Jangka pendek3.52,510

Gesekan dan keausan

iglidur® XkeringPelumasOilAir
Koefisien gesekan µ0.09-0.27 0.090.040.04
Koefisien gesekan
Koefisien gesekan
Keausan
Material shaft

Toleransi pemasangan

Diameter d1 [mm]Poros h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]Housing H7 [mm]
hingga 30 - 0.025+0.006 +0.0460 +0.010
> 3 hingga 60 - 0.030+0.010 +0.0580 +0.012
> 6 hingga 100 - 0.036 +0.013 +0.0710 +0.015
> 10 hingga 180 - 0.043+0.016 +0.0860 +0.018
> 18 hingga 300 - 0.052+0.020 +0.1040 +0.021
> 30 hingga 500 - 0.062 +0.025 +0.1250 +0.025
>50 hingga 800 - 0.074+0.030 +0.1500 +0.030

Resistensi bahan kimia

Radiasi radioaktif

Resistensi UV

Ruang hampa udara

Spesifikasi lebih lanjut

MediumKetahanan
Alkohol+
Hidrokarbon+
Pelumas, minyak tanpa aditif+
Bahan bakar+
Dilute acid+
Strong acid-
Dilute Alkali+
Strong alkali+

Spesifikasi listrik

Sifat kelistrikan
Resistensi transisi spesifik<105 Ωcm
Ketahanan permukaan<103 Ω

Area aplikasi yang umum

Industri minuman
Industri woodworking
Pesawat terbang

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi