Ubah Bahasa :
Tabel bahan
Spesifikasi umum
Unit
iglidur® W360
Metode pengujian
kepadatan
g / cm³
1,34
Warna
kuning
maks. Penyerapan kelembapan pada 23°C/50% kelembaban ruangan.
% berdasarkan berat
0,2
DIN 53495
maks.penyerapan kelembaban total
berat
1,6
Koefisien gesekan geser, dinamis, terhadap baja
µ
0,07 - 0,21
nilai pv, maks. (kering)
MPa x m / s
0,35
Spesifikasi mekanis
modulus lentur
MPa
3.829
DIN 53457
kekuatan lentur pada suhu 20°C
MPa
119
DIN 53452
Kekuatan tekan
MPa
nb
tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C)
MPa
75
Kekerasan Shore D
nb
DIN 53505
Spesifikasi fisik dan termal
Suhu aplikasi jangka panjang atas
°C
+180
Suhu aplikasi jangka pendek atas
°C
+200
Suhu aplikasi yang lebih rendah
°C
-40
konduktivitas termal
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
koefisien muai panas (pada suhu 23°C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Spesifikasi kelistrikan
Resistivitas volume
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
resistensi permukaan
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Properti material

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® Bantalan biasa W360 dalam operasi kering terhadap poros baja, pada +20 ° C
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = beban [MPa]
Penyerapan kelembapan
Penyerapan kelembapan iglidur® W360 rendah dan dapat diabaikan apabila digunakan di lingkungan yang lembap. Namun demikian, dengan kejenuhan total 1,6%, penggunaan di bawah air hanya dapat dilakukan pada tingkat yang sangat terbatas.

Diagram 02: Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (60 MPa pada +20 °C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Spesifikasi mekanis
Kekuatan tekan bantalan biasa iglidur® W360 menurun dengan meningkatnya suhu. diagram 02 mengilustrasikan hubungan ini. Pada suhu +180 ° C, tekanan permukaan yang diizinkan masih 10 MPa. Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan mewakili parameter material mekanis. Kesimpulan tentang tribologi tidak dapat ditarik dari ini.

Diagram 03: Deformasi di bawah tekanan dan suhu
X = beban [MPa]
Y = Deformasi [%]
iglidur® Bantalan biasa W360 cocok untuk berbagai macam beban. diagram. 03 menunjukkan deformasi di bawah suhu. Perilaku material di bawah tekanan jangka pendek ditunjukkan di sini.

Diagram 06: Koefisien gesekan sebagai fungsi permukaan poros (poros Cf53)
X = Kekasaran gelombang Ra [μm]
Y = koefisien gesekan μ
Bahan poros
Dalam kasus iglidur® W360, kekasaran permukaan poros dalam kisaran hingga 1,6 MPa praktis tidak memiliki pengaruh pada koefisien gesekan (diagram. 06). diagram. 07 menunjukkan ekstrak hasil pengujian dengan bahan poros yang berbeda. iglidur® Bantalan W360 cocok untuk semua mitra geser, dengan poros aluminium hc, Cf53, dan baja tahan karat yang menonjol dalam rotasi pada beban 1 MPa. Jika bahan poros yang Anda maksud tidak termasuk dalam hasil pengujian yang disajikan di sini, silakan hubungi kami.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB