Ubah Bahasa :
Tabel bahan
Spesifikasi umum
Unit
iglidur® UW160
Metode pengujian
kepadatan
g / cm³
1,04
Warna
abu-abu
maks. Penyerapan kelembapan pada 23°C/50% kelembaban ruangan.
% berdasarkan berat
0,1
DIN 53495
maks.total penyerapan kelembaban
berat
0,1
Koefisien gesekan geser, dinamis, terhadap baja
µ
0,17 - 0,31
nilai pv, maks. (kering)
MPa x m / s
0,22
Spesifikasi mekanis
modulus lentur
MPa
1.349
DIN 53457
kekuatan lentur pada suhu 20°C
MPa
22
DIN 53452
Kekuatan tekan
MPa
32
tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C)
MPa
15
Kekerasan Shore D
60
DIN 53505
Spesifikasi fisik dan termal
Suhu aplikasi jangka panjang atas
°C
+90
suhu aplikasi jangka pendek atas
°C
+100
Suhu aplikasi yang lebih rendah
°C
-50
konduktivitas termal
[W/m x K]
0,50
ASTM C 177
koefisien muai panas (pada suhu 23°C)
[K-1 x 10-5]
18
DIN 53752
Spesifikasi kelistrikan
Resistivitas volume
Ωcm
>1012
DIN IEC 93
resistensi permukaan
Ω
> 1012
DIN 53482

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® Bantalan biasa UW160 dengan ketebalan dinding 1 mm dalam operasi kering terhadap poros baja, pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja
X = Kecepatan geser [m/s]
Y = beban [MPa]
iglidur® UW160 secara khusus dikembangkan dengan tujuan untuk ketahanan aus maksimum dalam operasi terus menerus dengan sirkulasi media. Dalam aplikasi seperti itu, beban radial rendah dan suhu sedang umumnya terjadi, dan kesesuaian untuk kontak dengan air minum dan ketahanan media yang sangat baik melengkapi profil properti.

diagram. 02: tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (15 MPa pada +20 ° C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Spesifikasi mekanis
Kekuatan tekan bantalan® UW160 menurun dengan meningkatnya suhu. diagram. 02 menggambarkan korelasi ini. Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan mewakili parameter material mekanis. Kesimpulan tentang tribologi tidak dapat ditarik dari ini.
diagram. 03 menunjukkan bagaimana iglidur® UW160 berubah bentuk secara elastis di bawah beban radial.

Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari kecepatan permukaan, p = 0,75MPa
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = koefisien gesekan μ
gesekan dan keausan
Pengaruh kecepatan permukaan dan kekasaran poros pada koefisien gesekan rendah, tetapi koefisien gesekan menurun secara signifikan dengan meningkatnya beban radial, terutama dalam kisaran hingga 7,5 MPa.

Diagram 05: Koefisien gesekan sebagai fungsi tekanan, v = 0,01 m/s
X = beban [MPa]
Y = koefisien gesekan μ
iglidur® UW160
kering
Gemuk
minyak
air
koefisien gesekan µ
0,17 - 0,31
0,08
0,03
0,03
Tabel 04: koefisien gesekan terhadap baja (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagram. 06: Keausan, aplikasi berputar dengan material shaft yang berbeda, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material shaft
Y = keausan [μm/km]
A = aluminium, anodisasi keras
B = kebebasan baja potong
C = Cf53
D = Cf53, berlapis krom keras
E = baja karbon HR
F = 304 SS
G = baja bermutu tinggi
Bahan poros
diagram. 06 menunjukkan perpanjangan dari hasil pengujian dengan bahan poros yang berbeda yang dilakukan dengan bantalan biasa iglidur® UW160 dalam operasi kering. dengan menggunakan contoh gerakan rotasi dengan beban radial 1 MPa dan kecepatan 0,3 m / s, terlihat jelas bahwa iglidur® UW160 mencapai nilai keausan yang baik dengan berbagai macam poros, kecuali untuk pemasangan dengan poros 304 SS. jelas juga bahwa ada bahan iglidur® yang lebih cocok untuk operasi kering. Seperti halnya berbagai material iglidur® lainnya dalam operasi kering, Gbr. 07 menunjukkan keausan yang jauh lebih tinggi selama rotasi dibandingkan dengan pemutaran dengan parameter yang identik.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB