Spanduk laboratorium

Laboratorium uji kami untuk iglidur® bantalan biasa

Apa saja yang diuji dan bagaimana prosesnya?

Dudukan uji mana yang tersedia di laboratorium uji bantalan biasa?

Uji rig front loader

Alat uji pemuat depan

  • Uji: laju keausan berputar
  • Beban hingga 500kg
  • Tekanan pengoperasian: hingga 200 bar
  • Vmax: 4 siklus/menit pada putaran penuh
Uji keausan rotasi

Keausan rotasi

  • Uji: laju keausan rotasi
  • Beban per titik tumpu antara 100 N dan 1000 N
  • kecepatan permukaan antara 100 dan 1300 rpm.
  • Diameter poros yang tersedia: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20mm
  • Pengujian pada suhu kamar dan hingga 150 ° C
  • Pengujian di bawah air
Uji keausan langkah pendek linier

Keausan langkah pendek linier

  • Menguji laju keausan linier
  • Beban per titik tumpu antara 10 N dan 200 N
  • Kecepatan permukaan antara 0,1 m/dtk dan 0,3 m/dtk
  • Pengujian pada suhu kamar dan hingga 150°C
  • Diameter poros yang tersedia 10mm
  • Panjang goresan: 5mm
Uji keausan pivot

Keausan yang berputar

  • Uji tingkat keausan pivot
  • Beban per titik bantalan antara 25N dan 300N
  • Kecepatan permukaan 0,01 m / s (dengan diameter poros 10mm)
  • Sudut putar 60°
  • Diameter poros yang tersedia: 10mm
  • Pengujian pada suhu kamar
Uji koefisien gesekan

Koefisien gesekan

  • Uji koefisien gesekan yang berputar
  • Beban per titik bantalan antara 10 N dan 300 N
  • Kecepatan permukaan antara 200 dan 2.000 rpm (kecepatan tergantung pada diameter poros)
  • Diameter poros yang tersedia: 6 hingga 20mm
  • Pengujian pada suhu kamar
  • Pengujian pada suhu kamar dan hingga 150 ° C
Pengujian teknologi linear di dalam air

Pengujian teknologi linier di bawah air

  • Uji laju keausan berputar
  • Memuat hingga 100N
  • Kecepatan permukaan 0,01 m / s
  • Tes pada suhu kamar
  • Diameter poros yang tersedia 10mm
Uji getaran di bawah air

Alat uji rotasi di bawah air

  • Menguji tingkat keausan rotasi
  • Beban antara 10 N dan 100 N
  • Kecepatan permukaan antara 0,01 m / s dan 0,3 m / s
  • Uji pada suhu kamar
  • Diameter poros yang tersedia 10mm
Uji beban tepi

Uji beban tepi

  • Uji keausan, jatuh
  • Beban antara 30 kN dan 230 kN
  • Kecepatan permukaan 0,01 m / s
  • Pengujian pada suhu kamar
  • Diameter poros yang tersedia 40mm
Uji abrasi tribo-tape

Alat uji film linier

  • Menguji tingkat keausan linier
  • Beban antara 10N dan 60N
  • Kecepatan permukaan antara 0,01 m / s dan 0,15 m / s
  • Uji pada suhu kamar
  • Diameter pin 4mm dan 10mm
Uji untuk rotasi tugas berat

Rotasi tugas berat

  • Menguji tingkat keausan berputar
  • Beban antara 4.000N dan 52.000N
  • Kecepatan permukaan hingga 0,1 m / s
  • Uji pada suhu kamar
  • Diameter poros yang tersedia 20mm
Uji keausan jatuh

Alat uji jatuh

  • Uji keausan bergulir, jatuh
  • Pengujian dengan roller plastik padat, roller tepi pisau, roller baja bushing ...
  • Beban antara 10N dan 600N
  • Kecepatan permukaan antara 0,15 m / s dan 1m / s
  • Uji pada suhu kamar
  • Diameter poros dari 6mm hingga 20mm

Alat online mana yang mendapatkan data uji

Pengujian di lab uji dan alat online igus

Kami ingin menguji aplikasi Anda

Tanyakan sekarang!
menguji pertanyaan laboratorium

Berbagai area laboratorium uji igus®

teknologi linear drylin

rig uji drylin

Otomatisasi Terjangkau robolink

Peralatan pengujian robolink

Suplai energi e-chain

Peralatan pengujian energy chain

kabel chainflex

Alat uji untuk kabel

Ruang dingin

Ruang dingin dengan energy chains

Lab uji igus

Pengujian beban di lab uji

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi