Ubah Bahasa :
Tabel bahan
Spesifikasi umum
Unit
iglidur® R
Metode pengujian
kepadatan
g / cm³
1,39
Warna
merah tua
maks. Penyerapan kelembapan pada 23°C/50% kelembaban ruangan.
% berdasarkan berat
0,2
DIN 53495
maks.penyerapan kelembaban total
berat
1,1
Koefisien gesekan geser, dinamis, terhadap baja
µ
0,09 - 0,25
nilai pv, maks. (kering)
MPa x m / s
0,27
Spesifikasi mekanis
modulus lentur
MPa
1.950
DIN 53457
kekuatan lentur pada suhu 20°C
MPa
70
DIN 53452
Kekuatan tekan
MPa
68
tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C)
MPa
23
Kekerasan Shore D
77
DIN 53505
Spesifikasi fisik dan termal
Suhu aplikasi jangka panjang atas
°C
+90
suhu aplikasi jangka pendek atas
°C
+110
Suhu aplikasi yang lebih rendah
°C
-50
konduktivitas termal
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
koefisien muai panas (pada suhu 23°C)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
Spesifikasi kelistrikan
Resistivitas volume
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
resistensi permukaan
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Data material

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® Bantalan biasa R dengan ketebalan dinding 1 mm dalam operasi kering terhadap poros baja, pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = beban [MPa]
Saat mengembangkan iglidur® R sebagai bahan bantalan biasa, fokusnya adalah pada kinerja tinggi dan harga yang sangat rendah. Secara khusus, nilai gesekan dan keausan yang rendah harus dicapai dalam operasi kering. Material bebas PTFE dan silikon menghasilkan koefisien gesekan yang sangat rendah dalam operasi kering dan sebagian besar bebas dari selip.

diagram. 02: tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (23 MPa pada +20 ° C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Spesifikasi mekanis
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan mewakili parameter material mekanis. Tidak mungkin untuk menarik kesimpulan tentang tribologi dari hal ini. kekuatan tekan bantalan biasa iglidur® R menurun dengan meningkatnya suhu. diagram 02 menggambarkan hubungan ini.

Diagram 03: Deformasi di bawah tekanan dan suhu
X = beban [MPa]
Y = Deformasi [%]
diagram. 03 menunjukkan deformasi elastis iglidur® R di bawah beban radial. Di bawah beban maksimum yang diizinkan sebesar 23 MPa, deformasi adalah 4%. Deformasi plastis dapat diabaikan hingga nilai ini. Namun, hal ini juga tergantung pada durasi beban.

Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari kecepatan permukaan, p = 0,75MPa
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = koefisien gesekan μ
Gesekan dan keausan
Koefisien gesekan menurun dengan bertambahnya beban, seperti halnya ketahanan aus.iglidur® R sangat cocok untuk aplikasi di mana nilai pv yang tinggi terutama disebabkan oleh kecepatan permukaan yang tinggi dan tidak terlalu banyak disebabkan oleh tekanan permukaan. Ketergantungan koefisien gesekan bantalan biasa iglidur® R pada kekasaran poros kurang terasa.

diagram. 06: Keausan, aplikasi berputar dengan bahan poros yang berbeda, beban p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Bahan poros
Y = keausan [μm/km]
A = aluminium, anodisasi keras
B = baja potong bebas
C = Cf53
D = Cf53, berlapis krom keras
E = baja karbon HR
F = 304 SS
G = baja bermutu tinggi
Bahan poros
Diagram 06 dan 07 menunjukkan perpanjangan dari hasil pengujian dengan bahan poros yang berbeda yang dilakukan dengan bantalan biasa dari iglidur® R. Pada kecepatan 0,3 m / s dan 1 MPa, baja bermutu tinggi dan poros Cf53 merupakan mitra geser terbaik. Dengan meningkatnya beban, iglidur®® R-bearing dengan poros Cf53 dan 304 SS menunjukkan perilaku keausan terbaik, sementara poros berlapis krom keras terbukti menjadi mitra geser yang baik dalam operasi putar.
Jika material poros yang ingin Anda gunakan tidak termasuk dalam hasil pengujian yang disajikan di sini, silakan hubungi kami.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB