Ubah Bahasa :
Tabel bahan
Spesifikasi umum
Unit
iglidur® J260
Metode pengujian
kepadatan
g / cm³
1,35
Warna
kuning
maks. Penyerapan kelembapan pada 23°C/50% kelembaban ruangan.
% berdasarkan berat
0,2
DIN 53495
maks.penyerapan kelembaban total
berat
0,4
Koefisien gesekan geser, dinamis, terhadap baja
µ
0,06 - 0,20
nilai pv, maks. (kering)
MPa x m / s
0,35
Spesifikasi mekanis
modulus lentur
MPa
2.200
DIN 53457
kekuatan lentur pada suhu 20°C
MPa
60
DIN 53452
Kekuatan tekan
MPa
50
tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C)
MPa
40
Kekerasan Shore D
77
DIN 53505
Spesifikasi fisik dan termal
Suhu aplikasi jangka panjang atas
°C
+120
Suhu aplikasi jangka pendek atas
°C
+140
Suhu aplikasi yang lebih rendah
°C
-100
konduktivitas termal
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
koefisien muai panas (pada suhu 23°C)
[K-1 x 10-5]
13
DIN 53752
Spesifikasi kelistrikan
Resistivitas volume
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
resistensi permukaan
Ω
> 1010
DIN 53482
Tabel 01: Data material

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® Bantalan biasa J260 dengan ketebalan dinding 1 mm dalam operasi kering terhadap poros baja, pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = beban [MPa]
Mirip dengan model klasik, iglidur® J, iglidur® J260 adalah pelari ketahanan dengan perilaku keausan yang luar biasa, tetapi memberikan peningkatan cadangan pada suhu aplikasi jangka panjang +120°C.

diagram. 02: tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (40 MPa pada +20 ° C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Spesifikasi mekanis
Tekanan permukaan maksimum yang disarankan mewakili parameter material mekanis. Kekuatan tekan bantalan biasa iglidur® J260 menurun dengan meningkatnya suhu. diagram 02 mengilustrasikan hubungan ini.

Diagram 03: Deformasi di bawah tekanan dan suhu
X = beban [MPa]
Y = Deformasi [%]
diagram. 03 menunjukkan deformasi elastis iglidur® J260 di bawah beban radial. Di bawah tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebesar 40 MPa, deformasi kurang dari 2,5%. Kemungkinan deformasi plastis tergantung, antara lain, pada durasi tumbukan.

Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari kecepatan permukaan, p = 0,75MPa
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = koefisien gesekan μ
Gesekan dan keausan
Seperti halnya ketahanan aus, koefisien gesekan μ juga berubah seiring dengan beban. Yang menarik, koefisien gesekan berkurang dengan bertambahnya beban, sementara peningkatan kecepatan geser menyebabkan sedikit peningkatan koefisien gesekan (diagram 04 dan 05).

Diagram 05: Koefisien gesekan sebagai fungsi tekanan, v = 0,01 m/s
X = beban [MPa]
Y = koefisien gesekan μ

diagram. 06: Keausan, aplikasi berputar dengan material shaft yang berbeda, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material shaft
Y = keausan [μm/km]
A = aluminium, anodisasi keras
B = kebebasan baja potong
C = Cf53
D = Cf53, berlapis krom keras
E = baja karbon HR
F = 304 SS
G = baja bermutu tinggi
Bahan poros
Gesekan dan keausan juga sangat bergantung pada material poros. Poros yang terlalu halus meningkatkan koefisien gesekan dan keausan bantalan. Permukaan tanah dengan permukaan akhir rata-rata Ra = 0,8 μm paling cocok untuk iglidur® J260. diagram. 06 menunjukkan hasil pengujian berbagai bahan poros dengan bantalan yang terbuat dari iglidur® J260. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa kekerasan poros yang direkomendasikan meningkat dengan bertambahnya beban. Poros "lembut" cenderung aus dan dengan demikian meningkatkan keausan sistem secara keseluruhan jika beban melebihi 2 MPa. Perbandingan rotasi dan putaran pada diagram. 07 membuatnya sangat jelas bahwa bantalan iglidur® J260 memainkan kekuatannya terutama dalam operasi rotasi.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB