iglidur® G - Data material

Sekilas tentang spesifikasi terpenting

  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Sangat tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Tahan jamur menurut DIN EN ISO 846
  • Perilaku fogging menurut DIN 75201-B
  • Setara dengan CO2: tersedia per potong
Informasi material
  • Ketika diperlukan bearing dengan kinerja serba ekonomis yang ekonomis
  • Untuk kecepatan permukaan yang rendah hingga rata-rata
  • Ketika bearing perlu berjalan pada bahan poros yang berbeda
  • Untuk gerakan berputar dan rotasi
Kecepatan permukaan maksimum
m/sBerputarBerosilasilinear
permanen10.74
Jangka pendek21.45

Gesekan dan keausan

iglidur® GkeringPelumasOilAir
Koefisien gesekan µ0.08 - 0.150.090.040.04

Bahan poros

Keausan, aplikasi berputar dengan bahan poros yang berbeda
Kenakan dalam aplikasi berosilasi dan berputar

Toleransi pemasangan

Diameter d1 [mm]Poros h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]Housing H7 [mm]
hingga 30 - 0.025 +0.014 +0.0540 +0.010
> 3 hingga 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 hingga 100 - 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 hingga 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 hingga 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 hingga 500 - 0.062 +0.050 +0.1500 +0.025
>50 hingga 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 hingga 1200 - 0.087 +0.072 +0.2120 +0.035
>120 hingga 180 0 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Spesifikasi lebih lanjut

ketahanan kimia:
MediumKetahanan
Alkohol+ hingga 0
Hidrokarbon+
Pelumas, minyak tanpa aditif+
Bahan bakar+
Dilute acid0 hingga -
Strong acid-
Dilute Alkali+
Strong alkali0
Resistensi transisi spesifikKetahanan permukaan
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Area aplikasi yang umum

Mesin pertanian
Mobil
Mesin konstruksi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi