Ubah Bahasa :
Tabel bahan
Spesifikasi umum
Unit
iglidur® C500
Metode pengujian
kepadatan
g / cm³
1,37
Warna
magenta
maks. Penyerapan kelembapan pada 23°C/50% kelembaban ruangan.
% berdasarkan berat
0,3
DIN 53495
maks.penyerapan kelembaban total
berat
0,5
Koefisien gesekan geser, dinamis, terhadap baja
µ
0,07 - 0,19
nilai pv, maks. (kering)
MPa x m / s
0,7
Spesifikasi mekanis
modulus lentur
Mpa
3000
DIN 53457
kekuatan lentur pada suhu 20°C
MPa
100
DIN 53452
Kekuatan tekan
MPa
110
tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C)
MPa
110
Kekerasan Shore D
81
DIN 53505
Spesifikasi fisik dan termal
Suhu aplikasi jangka panjang atas
°C
+250
Suhu aplikasi jangka pendek atas
°C
+300
Suhu aplikasi yang lebih rendah
°C
-100
konduktivitas termal
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
koefisien muai panas (pada suhu 23°C)
[K-1 x 10-5]
9
DIN 53752
Spesifikasi kelistrikan
Resistivitas volume
Ωcm
>1014
DIN IEC 93
resistensi permukaan
Ω
>1013
DIN 53482
Tabel 01: Data material

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® Bantalan biasa C500 dengan ketebalan dinding 1 mm dalam operasi kering terhadap poros baja, pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja
X = Kecepatan geser [m/s]
Y = beban [MPa]
iglidur® C500 bergabung dengan keluarga material iglidur® yang sangat tahan terhadap media dan suhu, yaitu X, X6, dan A500. Ketahanan aus yang lebih baik dan kebebasan desain yang lebih besar - misalnya sebagai cincin pemandu - menjadi ciri khas material ini.

diagram. 02: tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (110 MPa pada +20 ° C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Spesifikasi mekanis
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan merupakan parameter material mekanis. Kesimpulan tentang tribologi tidak dapat diambil darinya. Kekuatan tekan bantalan® C500 menurun dengan meningkatnya suhu. diagram. 02 mengilustrasikan korelasi ini.
diagram. 03 menunjukkan bagaimana iglidur® C500 berubah bentuk secara elastis di bawah beban radial. Di bawah tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan 110 MPa, deformasi pada suhu kamar adalah sekitar 4,5%.

Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari kecepatan permukaan, p = 1MPa
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = koefisien gesekan μ
Gesekan dan keausan
Nilai untuk gesekan dan keausan bahkan lebih baik untuk iglidur® C500 dibandingkan dengan material suhu tinggi lainnya, yaitu iglidur® X dan A500. Koefisien gesekan meningkat secara moderat dengan kecepatan permukaan. Dengan beban, koefisien gesekan awalnya turun secara signifikan hingga di bawah 0,1 hingga 20 MPa; dengan beban yang lebih tinggi hanya sedikit. Gesekan dan keausan juga sangat bergantung pada pasangan kawin. Poros yang terlalu halus meningkatkan koefisien gesekan dan keausan bantalan. Permukaan tanah dengan permukaan akhir rata-rata Ra = 0,6 hingga 0,8 μm adalah yang paling cocok.

Diagram 05: Koefisien gesekan sebagai fungsi tekanan, v = 0,01 m/s
X = beban [MPa]
Y = koefisien gesekan μ
iglidur® C500
kering
Gemuk
minyak
air
koefisien gesekan µ
0,07 - 0,19
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: koefisien gesekan terhadap baja (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagram. 06: Keausan, aplikasi berputar dengan material shaft yang berbeda, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material shaft
Y = keausan [μm/km]
A = aluminium, anodisasi keras
B = kebebasan baja potong
C = Cf53
D = Cf53, berlapis krom keras
E = baja karbon HR
F = 304 SS
G = baja bermutu tinggi
Bahan poros
Diagram 06 menunjukkan hasil pengujian dengan bahan poros yang berbeda yang dilakukan dengan bantalan biasa yang terbuat dari iglidur® C500.
Dengan menggunakan contoh gerakan rotasi dengan beban radial 1 MPa dan kecepatan 0,3 m/s, jelaslah bahwa iglidur® C500 sangat konsisten dalam hal keausan di berbagai jenis poros. Dalam hal ini, hanya pasangan dengan baja potong bebas yang menonjol di bagian atas dan, yang luar biasa, pasangan dengan aluminium hc di bagian bawah. Keausan pada rotasi lebih tinggi daripada pada gerakan putar, terutama dengan meningkatnya beban radial (diagram 07).

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB