Ubah Bahasa :
Peredam getaran, ketahanan aus, dan kebebasan mutlak dari korosi dan perawatan: sifat-sifat ini memungkinkan bantalan plastik kami menunjukkan kekuatannya tidak hanya pada sepeda gunung dan sepeda kargo, tetapi juga pada berbagai kendaraan ringan dan aksesori sepeda lainnya. Ini termasuk banyak titik poros pada sepeda lipat, kursi dorong dan pengangkut sepeda, unit kontrol sepeda anak-anak dan skuter elektronik, atau penyesuaian ketinggian pada dudukan perakitan sepeda.


Idealnya cukup kecil untuk dibawa ke dalam kereta tanpa biaya sebagai bagasi atau disimpan di dalam mobil untuk menghemat tempat: sepeda lipat saat ini sedang mengalami perkembangan pesat seiring dengan perubahan mobilitas - dengan bobot yang lebih ringan, lebih nyaman, dan teknologi pelipatan canggih yang cepat dan mudah digunakan. Untuk banyak sambungan pada mekanisme pelipatan, kami menawarkan bushing yang terbuat dari plastik berkinerja tinggi yang tahan aus, seperti yang terbuat dari bahan iglidur J3, alternatif yang ringan dan bebas korosi untuk bantalan logam yang tidak memerlukan pelumasan atau perawatan apa pun. Membuka dan menutup, sering dan dalam jangka waktu yang lama, tanpa berdecit atau berderak.

Bantalan biasa iglidur J3

Tanpa jarak bebas bearing, tanpa pelumasan ulang: iglidur di sepeda gunung yang dapat dilipat
Perusahaan Austria, Tonkel Om, di Salzburg, telah mengembangkan sepeda gunung yang dapat dilipat menjadi ukuran 75 x 34 x 25 cm hanya dalam waktu 90 detik tanpa alat bantu. Untuk banyak titik bantalan dalam mekanisme pelipatan, para pengembang mencari bahan bantalan yang tangguh dan tahan aus yang seringan mungkin dan tahan terhadap semua jenis efek pelapukan. iglidur bushing adalah solusi sempurna ...

Bantalan ini juga digunakan pada headset dan sebagai braket bawah untuk sepeda anak-anak. iglidur J3 plain bearing berhasil digunakan. Alasannya sederhana: mereka kuat, hemat biaya dan tahan terhadap kelembapan, kotoran dan benturan - spesifikasi yang ideal jika Anda mempertimbangkan bahwa sepeda anak-anak tidak hanya terpapar pada semua jenis kondisi cuaca, tetapi juga terjatuh, atau berakhir di genangan air atau pasir di taman bermain. Anda terhindar dari masalah dengan bantalan bola konvensional, yang menjadi reyot karena masuknya kotoran, kehilangan pelumas dan karat.

Bantalan biasa iglidur J3

Masih merupakan ceruk pasar yang khusus, tetapi semakin populer: sepeda berbaring, terutama yang beroda tiga, mungkin merupakan cara yang paling nyaman untuk mengendarai sepeda. Bergantung pada tujuan penggunaan dan medan, sekarang ada banyak jenis di pasaran, termasuk yang dipasang pegas dan lincah untuk medan off-road yang kasar. iglidur G plain bearing berukuran kecil, ringan, tahan terhadap kotoran, air, dan guncangan, dan dengan sifat-sifat ini berhasil digunakan pada suspensi roda depan dengan pegas, di antaranya.

bantalan biasa iglidur G

Kecil, ringan, kuat: bantalan biasa iglidur pada sepeda roda tiga dari Azub
Dengan "Trike of the Year", AZUB Bike mendapatkan penghargaan bergengsi untuk TRIcon 26 dengan garpu belakang yang inovatif pada tahun 2015. Sepeda ini juga menggunakan komponen berkinerja tinggi seperti titanium Grade 5 berkekuatan tinggi pada suspensi depan. Dilengkapi dengan bantalan plastik operasi kering yang terbuat dari iglidur G. Bantalan serba guna ini tidak hanya tidak memerlukan pelumasan atau perawatan, tetapi juga tahan terhadap debu dan kotoran, sehingga memiliki masa pakai yang lama. Tidak seperti bantalan biasa dan bantalan bola logam, bantalan ini bebas korosi dengan bobot yang lebih ringan.

Selama beberapa tahun ini, skuter listrik, khususnya skuter sewaan, telah menaklukkan berbagai kota. Dikendarai dalam angin dan cuaca serta pada kondisi permukaan tanah yang berbeda, dengan pengguna yang berganti-ganti yang tidak selalu menanganinya dengan hati-hati, skuter harus menahan banyak hal. Dengan bantalan biasa tanpa pelumasan kami, biaya perawatan dapat dikurangi, dan skuter tidak perlu dikeluarkan dari layanan untuk perawatan bantalan, yang meningkatkan efisiensi penggunaannya. Jangkauan baterai mendapat manfaat dari bobot bearing kami yang ringan. Bushing dari bahan iglidur E sangat cocok untuk garpu suspensi, karena meredam getaran dan hampir tidak memiliki efek selip. Untuk penggunaan pada head tube, kami merekomendasikan bearing iglidur Q tugas berat.

bantalan biasa iglidur E

Bantalan biasa iglidur Q

Rem V adalah rem sepeda klasik karena ringan, hemat biaya, dan mudah diperbaiki dan dirawat berkat desainnya yang sederhana. Sejauh menyangkut perawatan, Anda dapat melakukannya tanpa, setidaknya pada titik-titik bantalan, jika Anda menggunakan bushing plastik yang berjalan kering, yang meredam getaran, tahan cuaca, dan ringan. Untuk digunakan pada rem-V serta rem kantilever klasik, iglidur J adalah bahan yang sempurna.

Bantalan biasa iglidur J

Orang yang sering memperbaiki sepeda menggunakan dudukan perakitan untuk memperbaiki sepeda dengan aman pada ketinggian yang nyaman untuk bekerja. Selain model sederhana, ada juga versi high-end yang dapat disetel secara elektrik yang menawarkan, misalnya, mekanik di bengkel kemungkinan untuk mengangkat sepeda berat seperti sepeda elektronik dengan cara yang mudah di punggung mereka. Berbagai produk igus berhasil digunakan pada platform pengangkatan tersebut: sistem rel linear drylin yang bebas pelumasan dan bebas perawatan, kabel chainflex yang tahan banting, yang dibuat khusus untuk aplikasi pemindahan, dan rantai elektronik yang ringkas dari seri E2, yang memastikan masa pakai yang sangat lama untuk kabel.

panduan linier drylin W

Rantai elektronik seri E2

kabel chainflex

Rak sepeda yang dipasang di atap atau bagian belakang mobil adalah solusi transportasi yang sempurna bagi siapa saja yang tidak memiliki trailer, tempat tidur truk pikap, atau garasi sepeda motor. Yang sangat populer: model lipat yang dapat dengan mudah diangkut saat dibongkar dan disimpan dengan ringkas, dilengkapi dengan mekanisme miring yang memungkinkan akses ke bagasi. Untuk memastikan bahwa pelipatan dan kemiringan bekerja dengan mudah untuk waktu yang lama, produsen menggunakan bantalan biasa dan washer dorong dari seri iglidur J kami . Kelembaban, kotoran, benturan, dan beban tepi tidak menjadi masalah.

Bantalan biasa dan washer dorong iglidur J
Lebih lanjut tentang bantalan iglidur J dan washer dorong di toko

Orang yang menghabiskan banyak uang untuk kereta dorong bayi berharap kereta dorong bayi dapat bekerja dengan andal. Bahkan setelah digunakan dalam waktu lama dalam cuaca apa pun dan lingkungan yang keras, seperti di taman bermain atau pantai, di mana material bersentuhan dengan pasir dan air laut. Dalam situasi ini, bantalan bola logam dan bushing dengan lapisan PTFE sangat menderita. Pasir yang menempel pada bantalan berpelumas, hilangnya pelumas / lapisan geser dan karat adalah masalah yang dapat dihindari dengan bantalan plastik kering kami. Tidak ada lagi roda yang macet atau berdecit, tidak ada lagi titik bantalan yang reyot. Bantalan biasa iglidur G ringan, hemat biaya, dan kuat - tepat untuk digunakan pada sambungan lipat dan gandeng, pada penyesuaian ketinggian, pada roda putar, dan hub roda.

bantalan biasa iglidur G

Ringan, hemat biaya, tidak rumit: bantalan bola igubal pada kereta dorong joging
Kereta dorong JogAlong menggabungkan fungsi transportasi biasa dengan aktivitas olahraga. Kereta dorong ini memiliki tuas lengan berbentuk ergonomis yang meniru ayunan alami lengan. Inti dari konstruksinya adalah bantalan biasa berbentuk bola igubal yang terbuat dari plastik padat. Bantalan ini memungkinkan tiga derajat kebebasan, mengurangi kerumitan perakitan dan dengan demikian mengurangi biaya dan berat dibandingkan dengan desain yang dimaksudkan pada awalnya. Menjadi ringan, bebas pelumasan dan bebas korosi menjadikannya alternatif yang sempurna untuk bantalan logam.
Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB