iglidur® E, flange bearing, mm - EFM

iglidur® E, flange bearing, mm - EFM
iglidur® E, flange bearing, mm - EFM drawing
1 dari 2
iglidur® E, flange bearing, mm - EFM
iglidur® E, flange bearing, mm - EFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: EFM-0608-06
  • Bahan: iglidur® E
  • Bentuk: Toko flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Masa pakai yang lama dengan shaft aluminium
  • Sifat keausan yang baik dalam aplikasi linear dan pivoting

iglidur® E dicirikan oleh masa pakai yang lama bila dikombinasikan dengan shaft aluminium. Material ini menawarkan sifat keausan yang sangat baik, terutama pada profil gerakan linear dan pivoting. Area aplikasi yang khas mencakup industri tekstil, industri pengemasan, industri percetakan, dan teknologi otomasi.

Toleransi dan Sistem Pengukuran

Dimensi dan toleransi pemasangan bushing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Penyerapan kelembapan dan ekspansi termal sangat krusial bagi material. Bushing dengan daya serap kelembapan rendah dapat dipasang dengan bearing clearance yang kecil. Mengenai ketebalan dinding, berlaku ketentuan berikut: Semakin tebal bearing, semakin besar bearing clearance yang diperlukan.

Perakitan

iglidur® plain bearings are press-fit bushings. Diameter dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah ditekan ke dalam lubang pemasangan. The press-in interference can be up to 2% of the diameter dalam. Hal ini memastikan kesesuaian tekanan yang aman pada bearing. Dengan demikian, perpindahan aksial atau radial di dalam housing dapat dicegah secara andal.

Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi