Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Ini menawarkan berbagai macam nut lead screw dan model lead screw yang berbeda dalam berbagai dimensi. Kisaran ulir heliks tinggi dryspin® mencakup diameter dari 4 hingga 20mm dan pitch dari 2,4 hingga 100mm. Karena keragaman rangkaian produk, geometri ulir dryspin dapat diterapkan di hampir semua aplikasi.
Pada dasarnya, ya. Hal tersebut diperlukan untuk mengikuti parameter aplikasi (beban aksial, kecepatan rotasi, dll.) dan mencapai akurasi pemposisian yang diperlukan. Pakar penggerak lead screw kami menawarkan bantuan optimal untuk memilih sistem lead screw yang sempurna untuk setiap aplikasi.
► Efektivitas yang lebih tinggi
► Pengoperasian yang senyap dan rendah-getaran
► Umur masa pakai lebih lama 30% karena asimetri
► Mengurangi keausan hingga 25%
► Efisiensi yang lebih tinggi
Mur lead screw drylin kami lebih hemat biaya hingga 50,9% dibandingkan mur lead screw logam. Juga hingga 69% lebih hemat biaya dibandingkan dengan mur lead screw plastik yang sebanding dan hingga 50% lebih hemat biaya dibandingkan dengan sistem sekrup bola.
Penguncian-otomatis artinya bahwa nut lead screw dan lead screw tidak dapat dipindahkan tanpa penerapan gaya eksternal. Ini ada hubungannya dengan pitch dan koefisien gesekannya.
Nut lead screw yang terbuat dari bahan iglidur yang dioptimalkan secara tribologis dapat digunakan dalam kisaran suhu antara -20°C dan +150°C.
Blok penyokong lead screw kami tersedia dalam ukuran ulir 6-24mm. Pilihan pemasangan: plain bearings atau, dengan dinamika yang lebih tinggi, bola bearings (BB). Semua blok penyokong lead screw, seperti cincin penjepit lead screw yang cocok, dipasok dalam aluminium anodisa keras.
Selain pilihan material yang tepat untuk nut lead screw, mekanisme preload terhadap clearance bearing yang tidak diinginkan telah terbukti menjadi ukuran yang efektif dalam praktiknya. Untuk ulir trapesium dan ulir heliks tinggi dryspin®, anti backlash, zero backlash & versi clearance rendah dengan preload mur ulir tersedia.
Bukan rahasia lagi bahwa igus adalah solusi bearing yang tanpa-pelumasan. Sederhananya, pelumas tidak diperlukan untuk produk igus. Kami sering mendengar dari pelanggan pertanyaan berulang: “Dapatkah saya menggunakan WD-40 atau pelumas lain untuk melumasi bearing saya? ”
► Apa perbedaan antara ulir tunggal dan multi-start?
Lead screw single-start hanya terdiri dari satu ulir. Ini berarti bahwa jarak antara sayap, yang ditandai dengan pitch, juga merupakan perjalanan linier (lead) dalam milimeter per putaran lead screw.
Jika ulir lain ditambahkan, lead screw mencapai dua kali langkah (2x pitch) dengan satu putaran. Perhitungan untuk lintasan linier selalu tetap sama tergantung pada jumlah ulir, hanya pitch ulir tunggal yang berbeda. Prosedur ini juga dapat diterapkan pada lead screw heliks tinggi multi-start dryspin® kami.
Bahan | MPa |
---|---|
iglidur® J | 4 MPa |
iglidur® W300 | 5MPa |
iglidur® A180 | 3,5 MPa |
iglidur® J350 | 2 MPa |
iglidur® E7 | 0,5 MPa |
iglidur® J200 | 2 MPa |
iglidur® R | 2 MPa |
Kapasitas beban nuts lead screw trapesium yang terbuat dari polimer berkinerja tinggi tergantung pada tekanan permukaan, kecepatan geser dan suhu yang dihasilkan. Sifat suhu juga dipengaruhi oleh waktu operasi dan pilihan bahan lead screw serta konduktivitas termal spesifiknya.
Kecepatan permukaan bahan iglidur® dalam m/s:
Bahan iglidur® | Berputar dalam jangka panjang |
---|---|
iglidur® J | 1,5 |
iglidur® W300 | 1,0 |
iglidur® A180 | 0,8 |
iglidur® J350 | 1,3 |
Dengan nilai pv dan persentase area kontak yang dinyatakan dalam tabel dimensi, kecepatan geser yang diizinkan dan dari itu kecepatan pengumpanan untuk setiap ukuran ulir dapat ditentukan.
Dengan nilai standar saat menggunakan mur polimer drylin® tanpa pelumasan (dengan langkah 500mm). Faktor koreksi yang harus diperhitungkan unrtuk stroke pendek atau panjang.
Waktu operasi ED | pv-valuemax.[MPaxm/s] |
---|---|
100 % | 0,08 |
50 % | 0,2 |
10 % | 0,4 |
Faxial | Gaya aksial |
Pdiizinkan | Max. tekanan permukaan yang diizinkan 5N/mm2 |
preal | Sebenarnya terjadi tekanan permukaan untuk ukuran yang dipilih |
Ae real | Efektif menyangga permukaan nut lead screw trapesium yang dipilih |
P | Pitch |
d1 | Diameter pitch |
Mta | Penggerak torsi [Nm] saat mengubah rotasi - ke gerakan longitudinal |
Mte | Penggerak torsi [Nm] saat mengubah gerakan longitudinal ke gerakan memutar |
v | Kecepatan permukaan [m/s] |
Øs | Tingkat umpan [m/s] |
n | Kecepatan [min-1] |
η | Keefisienan |
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB