Rantai dan kabel energi untuk sistem penanganan pipa dan BOP

Peralatan pipe handling, 3D still

rantai energi dan kabel untuk catwalk

Catwalk
e-chain E4.80
  • Sistem modular partisi interior meningkatkan masa pakai kabel Anda hingga 4 kali lipat
  • Untuk jarak tempuh yang jauh hingga 400 m dan bobot pengisian hingga 80 kg/m
e-chain E4.56
  • Sistem partisi interior modular meningkatkan masa pakai kabel Anda hingga 4 kali lipat
  • Untuk jarak tempuh yang jauh hingga 400 m dan berat isi hingga 62 kg/m
Kabel chainflex CF27
  • Untuk beban tertinggi
  • Ketahanan minyak yang hampir tak terbatas (berdasarkan DIN EN 50363-10-2)
  • Tahan api dan tahan UV
Kabel chainflex CF112
  • Untuk kebutuhan tertinggi
  • Ketahanan terhadap minyak yang hampir tak terbatas (berdasarkan DIN EN 50363-10-2)
  • Tahan api dan tahan UV
Kabel chainflex CF78.UL
  • Untuk beban tinggi
  • Ketahanan minyak yang hampir tak terbatas (berdasarkan DIN EN 50363-10-2)
  • Tahan api dan tahan UV

rantai energi dan kabel untuk penangan pipa

Penangan pipa
e-chain E4.56
  • Sistem partisi interior modular meningkatkan masa pakai kabel Anda hingga 4 kali lipat
  • Untuk jarak tempuh yang jauh hingga 400 m dan berat isi hingga 62 kg/m
Kabel chainflex CF112
  • Untuk kebutuhan tertinggi
  • Ketahanan terhadap minyak yang hampir tak terbatas (berdasarkan DIN EN 50363-10-2)
  • Tahan api dan tahan UV
Kabel chainflex CF35.UL
  • Untuk beban yang sangat tinggi
  • Ketahanan oli yang hampir tak terbatas (berdasarkan DIN EN 60811-404)
  • Tahan api dan tahan UV

rantai energi untuk sistem penanganan BOP

Derek BOP
e-chain E4.56
  • Sistem partisi interior modular meningkatkan masa pakai kabel Anda hingga 4 kali lipat
  • Untuk jarak tempuh yang jauh hingga 400 m dan berat isi hingga 62 kg/m

Kisah sukses

Aplikasi pipe handlers
Aplikasi offshore

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi