Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
iglidur AC500 adalah pengembangan lebih lanjut dari material A500, yang dapat dideteksi dan memiliki masa pakai yang optimal. Plain bearings terbuat dari AC500 yang telah bersertifikat untuk digunakan jika bersentuhan dengan makanan. Mereka menunjukkan ketahanan kimia yang sangat baik dan cocok untuk penggunaan tugas berat dalam permesinan untuk industri makanan. Penggunaan agen pembersih di mana AC500 plain bearings yang digunakan, oleh karena itu tidak menjadi masalah.
Dalam pengujian, keausan iglidur A500 dan iglidur AC500 telah diteliti dengan uji rotasi, p= 1 MPa, v= 0,3 m/s.
Uji keausan dengan poros 304 SS
AC500 dikembangkan untuk industri makanan dan minuman. Ini dapat terkena suhu tinggi dan juga sangat tahan terhadap bahan kimia. Desinfeksi dan sterilisasi mesin oleh karena itu, bukanlah masalah untuk AC500 plain bearings. Pada saat yang sama, plain bearings menawarkan kinerja terbaik dengan koefisien gesekan dan keausan yang rendah. Warna birunya juga membuat bahan mudah terdeteksi saat digunakan. AC500 plain bearings sangatlah ideal, misalnya untuk digunakan di pabrik botol.