Kabel fleksibel untuk e-chain®: gambaran umum tentang kabel chainflex®

Kabel untuk linear energy chain

Kabel kontrol chainflex®
  • Cores kabel yang dililit dalam bundel untuk masa pakai panjang dalam gerakan terus-menerus
  • Enam bahan berbeda untuk outer jackets
  • Pilihan luas kombinasi core cross section
Kabel bus chainflex®
  • Semua sistem bus umum dengan fitur mekanis khusus
  • Enam bahan berbeda untuk outer jackets
  • Matriks pemilihan sederhana untuk gambaran yang jelas
  • Transmisi data yang andal
Kabel motor chainflex
  • Pilihan bebas antara kabel dengan satu atau lebih core
  • Enam bahan berbeda untuk outer jackets
  • Solusi berlapis pelindung dan tanpa pelindung untuk semua jenis kabel motor
Kabel data chainflex®
  • Tiga konstruksi berbeda: Core yang dililit berlapis, twisted pair, pair shield
  • Empat bahan berbeda untuk outer jacket
  • Spesifikasi EMC terbaik berkat cakupan pelindung yang tinggi
Kabel sistem pengukuran chainflex®
  • Dirancang secara elektrik sesuai dengan standar berbagai pabrikan
  • Jari-jari tekukan hingga 10 kali diameter (xd) tersedia
  • Pilihan bahan jacket: PVC, iguPUR, PUR, atau TPE
Kabel servo chainflex®
  • Berbagai konfigurasi dengan satu atau pair shield kabel yang sesuai dengan kebutuhan motor
  • Struktur pair shield inovatif dan pelindung keseluruhan berkualitas tinggi untuk gerakan
  • Core insulation khusus untuk aliran arus yang lebih tinggi
Kabel khusus chainflex®
  • Kabel untuk aplikasi khusus
  • Untuk gerakan terus-menerus
  • Keahlian kabel yang luas
  • Pengalaman lebih dari 2 miliar siklus uji di laboratorium uji internal kami
chainflex® kabel fibre optic
  • Berbagai jenis serat dan bahan untuk outer jacket tersedia
  • Untuk jarak lintasan yang jauh dan transmisi data volume tinggi
  • Empat keunggulan dibandingkan sistem bus tembaga
chainflex® kabel hybrid
  • Dirancang sesuai dengan standar pabrikan yang dikenal
  • Kombinasi transmisi energi dan data
  • Solusi dengan PVC dan PUR sebagai bahan outer jacket

Kabel robot

chainflex® kabel torsi
  • Desain khusus untuk menahan gerakan torsi
  • Kabel untuk robot dan gerakan bebas
  • Informasi torsi unik dalam industri kabel
chainflex® kabel sumbu ketujuh
  • Kabel untuk ABB, KUKA &, dan Fanuc
  • Versi yang di-harnessed tersedia
  • Outer jacekt PUR

Kabel penggerak

Kabel Penggerak readycable®
  • Kabel yang dipasang sesuai dengan 24 standar pabrikan
  • Dapat dipilih dan diprediksi secara online
  • Pengujian 100%
  • Siemens DriveCliq, sudah terpasang dan tersedia di stok
kabel jaringan readycable®
  • Dengan dan tanpa konektor berlapis karet
  • Tersedia untuk Ethernet CAT5 hingga CAT7, PROFIBUS, dan PROFINET
  • Diuji hingga 100%
Kabel sensor/aktuator readycable®
  • Dengan konektor M8, M12, dan M23
  • Tiga kualitas kabel yang berbeda
  • Kelas IP69
  • Optimal untuk radius tekukan hingga 4xd pada ruang instalasi terkecil

Informasi lebih lanjut tentang kabel chainflex

Laboratorium uji chainflex®
Katalog chainflex® untuk aplikasi bergerak
Pesan katalog cetak disini

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi