Ubah Bahasa :

Tuntutan yang sangat tinggi ditempatkan pada komponen yang dipasang pada sistem pelapisan listrik. Dalam proses pelapisan listrik, bahan kimia yang kuat digunakan dalam rendaman elektrokimia, yang harus dapat ditahan oleh suplai energi dan kabel di dalamnya. Ketika rantai energi baja mencapai batasnya, rantai energi plastik menjadi pilihannya. rantai energi tahan terhadap bahan kimia dan bebas korosi, ringan, hemat biaya dan, berkat sifat gesernya yang dioptimalkan, memastikan masa pakai yang lama dan bebas dari perawatan. Kabel dalam rantai energi juga harus mampu bertahan di lingkungan yang menuntut. Kami menunjukkan kepada Anda solusi terutama untuk sistem pelapisan listrik.
Kami tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh aplikasi dan pelanggan. Kami tahu produk kami dan spesifikasinya luar dalam.
Dan kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari hal ini dan menghemat teknologi dan biaya Anda.

Palung yang mudah ditangani dan mudah dipasang dapat dipasang dalam waktu singkat. Ini berarti lebih sedikit pekerjaan pemasangan untuk tukang. Selama uji coba pemasangan oleh teknisi igus®, palung sepanjang 30 meter dipasang dalam waktu kurang dari 3 menit berkat metode pemasangan yang praktis.
Bagian samping dihubungkan dengan cara dijepit dan dijepitkan, dengan tangan dan tanpa alat. Mekanisme penjepitan yang dirancang khusus untuk sistem ini kemudian menyatukannya dengan aman dan kencang. Proses pemasangan yang cepat secara signifikan mengurangi waktu dan biaya tenaga kerja.

Pada faktor berat: 1 meter guidelite Plus EG hanya berbobot 1,8 kg, 1 meter saluran baja tahan karat 7,5 kg. Penggunaan plastik membuat palung pemandu logam berat menjadi usang. Palung pemandu logam rentan terhadap korosi dan mahal untuk dibeli, dipasang, dan dirawat.
Tribopolymers telah memungkinkan untuk mendesain palung pemandu yang jauh lebih ringan untuk lingkungan yang keras, yang dicirikan oleh kelancaran dan ketahanan terhadap korosi. Potensi penghematan berat akan segera terbayar dalam hal desain, operasi, dan pembelian.

... dengan plastik pintar
Komponen-komponen ini memberi Anda keamanan sistem dan perencanaan. Jika komponen pada suplai energi aus atau rusak, sensor akan mengenali hal ini dan mengirimkan sinyal atau mematikan sistem terlebih dahulu untuk mencegah kerusakan yang mungkin terjadi. Sensor juga memberikan perkiraan rekomendasi perawatan untuk masing-masing komponen (rantai atau kabel) sehingga Anda selalu tahu jika dan kapan perawatan diperlukan. Hal ini menghemat waktu dan uang.

... dibandingkan dengan palung pemandu baja tahan karat
Sistem pemandu yang terbuat dari logam memiliki masalah yang sudah tidak asing lagi: korosi, perakitan yang rumit, bobot yang tinggi, dan biaya yang tinggi. Bahan palung pemandu Guidelite-plus-EG memastikan ketahanan kimiawi yang tinggi, sehingga ideal untuk digunakan dalam pelapisan listrik dan produksi pupuk. Karena bobotnya yang ringan dan desain modular, perakitan menjadi lebih mudah.

... dengan kabel chainflex® yang kuat
Di berbagai bidang dan aplikasi, penggunaan inti tunggal untuk motor telah menghasilkan penghematan biaya pembelian yang signifikan, karena ini dapat dibeli hingga 35% lebih murah sebagai paket kabel lengkap termasuk konduktor pelindung PE daripada, misalnya, kabel motor CF35.UL 4 inti padat.
Peningkatan masa pakai kabel juga telah diamati, karena masing-masing inti dapat digunakan dalam ruang instalasi yang lebih kecil, yang juga menguntungkan desain mekanis dari seluruh sistem rantai energi.

... dengan pasokan energi yang siap dipasang
Pasokan energi yang dipasang pada sistem pelapisan listrik harus mampu bertahan di lingkungan yang menuntut. Penting untuk memilih bahan yang tepat untuk masing-masing komponen dan menyelaraskannya satu sama lain.
Di sinilah sistem pasokan energi prefabrikasi® rantai siap pakai menjadi miliknya, karena dibuat secara khusus agar sesuai dengan kondisi lingkungan yang relevan dan dirakit di lokasi pada langkah terakhir hanya dengan beberapa langkah sederhana. Hal ini secara signifikan mengurangi jumlah pekerjaan perakitan dan waktu pemasangan.

Tinggalkan rantai penarik atau energi Anda,
terlepas dari produsennya, dalam program daur ulang igus® Chainge®,
sehingga butiran yang dapat digunakan kembali dapat diperoleh.

Cari tahu lebih lanjut tentang manfaat pasokan energi untuk pelapisan listrik. Bersama-sama kita akan menemukan solusi yang akan memungkinkan Anda untuk mengurangi biaya teknologi dan biaya. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan dengan senang hati membantu Anda.
Saya tunggu kabar dari Anda!

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB