P4.1 rol e-chain®

rol e-chain® P4.1
  • Masa pakai lebih lama - performa lari 375.000 km - berkat bantalan biasa tribopolimer bebas perawatan pada sambungan rantai
  • Jarak tempuh yang jauh lebih dari 1.000 m
  • Kecepatan lebih dari 5 m/s
  • Getaran dan kebisingan perjalanan yang rendah berkat roller profil terpisah
  • Integrasi sensor untuk pemantauan kondisi cerdas
  • Garansi hingga 36 bulan untuk rantai dan kabel energi atau jumlah pukulan ganda yang ditentukan oleh kalkulator masa pakai

Kebutuhan Anda

Penawaran kami

Kapal peti kemas kelas E tiga kali lipat

Kapal kontainer kelas Triple E dan persyaratan untuk sistem pasokan energi derek STS

  • Tantangan: Derek untuk kapal kontainer kelas E tiga kali lipat
  • Persyaratan untuk ketersediaan dan keandalan crane
  • Perbandingan sistem pasokan energi dan sinyal untuk troli crane (feston, sistem busbar, dan rantai energi)
  • Pandangan teknologi: Rantai elektronik penggulung®

Perbandingan masa pakai * generasi igus rol e-chain

rol e-chain® P4.1

Fitur khusus dari rantai energi roller P4.1

rol e-chain P4.1
rol e-chain P4.1
rol e-chain P4.1

rol energy chain P4.1 untuk jarak lintasan yang panjang lebih dari 1.000 m

rol e-chain P4.1

Uji untuk jarak lintasan yang jauh

Instruksi assembly untuk sistem P4.1

  • Tekan mata rantai menjadi satu
  • Kencangkan sekrup dengan obeng
  • meluncur otomatis-Memasang palang
  • autoglide-Bongkar palang
  • Buka sekrup dengan obeng
  • Tautan rantai terpisah

Informasi lebih lanjut

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi