Energy chains untuk aplikasi cleanroom

Energy chains untuk aplikasi cleanroom

Lebih dari 9.000 seri energy chain yang disertifikasi untuk aplikasi cleanroom ISO Class 1 hingga 5 1)

sistem panduan kabel e-skin® flat

e-skin flat dengan struktur stranded sebagai alternatif untuk kabel trackless

  • Kompatibel dengan cleanroom sesuai dengan IPA ISO Class 1
  • Desain modular dan ringkas
  • Kabel dapat dilepas dalam hitungan menit
  • Dengan struktur stranded CFCLEAN yang disesuaikan untuk keandalan yang tinggi
  • Masa pakai lebih dari 57 juta double strokes
  • Tersedia dari stok
  • Tidak ada jumlah pesanan minimum

e-skin tube bergelombang

e-skin tube bergelombang

Seri sistem energy chain T3

Seri sistem energy chain T3

Seri sistem energy chain E3

Seri sistem energy chain E3
Hasil yang sesuai dengan DIN EN ISO 14644-1SeriNomor LaporanKecepatan [m/s]
ISO Class 1Sistem pod tunggal e-skin SKF12O/SKF12C IG 2102-1212 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Class 1 e-skin datar 3 lapisan IG 2107-1242 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Class 1 SKS28.068.02.1 e-skin lembut + kabel IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Class 1 SKY28.068.02.1 e-skin hybrid IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Class 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Class 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Kelas 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1.0/2.0
ISO Class 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0,5
ISO Kelas 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
Kelas ISO 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5
ISO Kelas 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1,0
ISO Kelas 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2,0
ISO Kelas 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0,5
Kelas ISO 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Kelas 3 280.10.100 IG 0308-295 1,0
Uji Fraunhofer IPA

produk cleanroom igus sebagai perbandingan

Panduan kabel datar e-skin flate-skin tube bergelombangEnergy chain C6Energy chain E6/E6.1Kabel pita yang tersedia secara komersial
Class 1 menurut EN ISO 14644-1 Uji cleanroom secara terus menerus pada laboratorium cleanroom igus bersertifikat IPA
Desain modular ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Komponen yang dapat diganti satu per satu X
Pengisian cepat, bisa dibuka ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
Pengiriman cepat ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Perawatan yang mudah ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
Stok tersedia X
Dapat dipersingkat X
Dapat diperluas XX
Tingkat produktivitas tinggi ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Tidak ada jumlah pesanan minimum X
Hemat-biaya ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Cocok untuk aplikasi unsupported ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Untuk dinamika tinggi ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Hemat ruang ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
Berat isi ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Garansi hingga 4 tahun X
Menghemat sumber daya X
Semuanya dari satu sumber (chain, kabel, konektor)
Produk juga tersedia secara individual X
Pengoperasian yang senyap dan lancar ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
Perhitungan masa pakai secara online XXXX
Konfigurator pemisahan interior online Dalam persiapan X
Cocok untuk industri berikut Manufaktur listrik, industri 3C, dispenser pengikat, semikonduktor, produksi FPD, teknologi medis, mikroelektronika, AOIManufaktur listrik, industri 3C, dispenser, pemotongan kaca, semikonduktor, produksi FPD, mikroelektronika, AOIManufaktur listrik, industri semikonduktor, produksi FPD, mikroelektronika, robot panel, pengemasanManufaktur listrik, semikonduktor, produksi FPD, mikroelektronika, robot panel, pengemasan, plotters, teknologi medisManufaktur listrik, industri 3C, mikroelektronika, industri semikonduktor, produksi FPD
  1. Rangkaian individu dari berbagai igus® e-chain® dari e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1, dan rangkaian easy chain® telah disertifikasi sesuai dengan DIN EN ISO 14644-1 ISO Class 1 hingga ISO Class 5 oleh IPA Fraunhofer Institute (Report IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295, dan IG 1907-1125). Hal ini sesuai dengan lebih dari 9.000 komponen dalam rangkaian produk e-chain® dengan desain/prinsip yang sama.
  2. Ukuran individual dari rangkaian produk drylin® " T", "N" dan "W" telah disertifikasi sesuai dengan DIN EN ISO 14644-1 ISO Class 3 hingga ISO Class 6 oleh IPA Fraunhofer Institute (Laporan IG308-295). Ini sesuai dengan 197 bagian dari rangkaian produk drylin® dengan desain/prinsip yang sama.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi