Pemisah crossbar dan interior untuk seri E6.1 dan E6

Crossbar terbaru

Tech up
  • Plastik tribo yang baru dikembangkan dan kompatibel dengan ruang bersih
  • igulen CR1 secara signifikan mengurangi abrasi kabel
  • Mudah dipasang dan diperbaiki
  • Kemudahan pemasangan yang tinggi
Cost down
  • Masa pakai kabel yang lebih lama karena berkurangnya abrasi selubung
  • Cepat untuk retrofit, peningkatan untuk kesesuaian ruang bersih yang lebih besar
  • Mengurangi upaya pemeliharaan
Proof
  • Bahan igus® igulen CR1 menghasilkan abrasi 89% lebih sedikit
    dibandingkan dengan material standar igus® *.

    1. CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0
Sustainability
  • Menghemat sumber daya melalui masa pakai yang lama
  • Miliki rantai energi atau rantai tarikan Anda yang didaur ulang di akhir siklus hidupnya dalam program daur ulang igus® Chainge®. Apa pun produsennya. Anda akan menerima voucher untuk ini: Program daur ulang Chainge®

rangkaian produk:

Waktu pengiriman

Pemisahan interior baru

Pemisahan interior untuk seri E6

rangkaian produk:

sistem panduan kabel e-skin® flat

Pasokan energi untuk ruang bersih

  • meningkatkan efektivitas pabrik
  • Menghasilkan hasil yang lebih tinggi dari lini produksi
  • menggunakan sistem pasokan energi secara lebih berkelanjutan

Produk yang cocok

Seri E6

Seri E6

Seri E6.1

Seri E6.1

BARU: Seri C6

Seri C6

Informasi lebih lanjut

Energy chains untuk cleanrooms
Cleanroom
Laboratorium uji cleanroom

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Product Manager ECS National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi