Stasiun pengisian daya dengan sistem penarikan kabel

Sistem yang ringkas, mudah diintegrasikan - e-tract 3.1

Segitiga tech up

Tech up

Cost down triangle

Cost down

Kotak bukti

Proof

Lingkaran keberlanjutan

Sustainability

Data Teknis e-tract 3.1
  1. Jari-jari tekukan kabel: 155 mm
  2. Panjang ekstensi 4.000 mm (ditambah cable loop hingga 2.000 mm)
  3. Arah ekstensi: ke kiri atau ke kanan
  4. H/W/D: 1,140 x 350 x 150
  5. Infrastruktur pengisian daya tanpa hambatan sesuai DIN SPEC 91504
  6. Diameter kabel: maks. 15mm

highlights lebih lanjut

e-tract DC horizontal

e-tract DC horizontal

e-tract AC horizontal

e-tract AC horizontal

e-tract mini

e-tract mini

e-tract DC

e-tract DC

Anda mungkin juga tertarik dengan

Toko online energy chains

Toko online energy chains

Alat konfigurasi energy chain

Alat konfigurasi energy chain

program chainge untuk energy chain

Daur ulang energy chain

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi