Sistem pengelolaan kabel pengisian daya overhead untuk truk listrik dan bus listrik di titik pengisian daya DC dan MCS

e-tract DC horizontal: hemat ruang, aman, dan mudah digunakan.

e-tract DC horizontal
  • Ruang manuver yang maksimal berkat pengaturan kabel overhead
  • Biaya pemeliharaan rendah — tidak ada pencurian kabel dan tingkat keausan kabel yang lebih rendah
  • Telah diuji di laboratorium igus dengan lebih dari 35.000 siklus

Mengapa pengelolaan kabel overhead sangat penting bagi truk listrik dan bus listrik

Lebih aman

Peningkatan kelancaran lalu lintas

Ketersediaan yang lebih tinggi

Segitiga tech up

Tech up

Cost down triangle

Cost down

Cara kerja sistem pengelolaan kabel overhead

e-tract DC horizontal untuk truk listrik
  1. Kendaraan tersebut telah diparkir dan berada di posisinya.
  2. Kabel pengisi daya turun secara otomatis.
  3. Kabel pengisi daya telah terpasang dan proses pengisian daya pun dimulai.
  4. Setelah pengisian daya selesai, kabel akan masuk kembali secara otomatis.
  5. Kabel tersebut telah ditarik sepenuhnya. Area manuver sudah benar-benar kosong.

Data teknis

Part No.Panjang ekstensi [mm]Panjang kabel yang dibutuhkan [mm]Bending radius minimum [mm]Length (LLLL) [mm]Lebar [mm]Tinggi [mm]Berat [kg] (tidak termasuk kabel pengisi daya/sistem kendali)
E.TRACT.DC.H.36.4500.14.5006,6003603.00085923878
E.TRACT.DC.H.36.5500.15.5007,6003603,50085923887
E.TRACT.DC.H.36.6500.16,5008,6003604,00085923897

Gambar teknis e-tract DC horizontal
Gambar teknis e-tract DC horizontal
e-tract DC horizontal sedang digunakan
Nilai tambah Anda

E-tract DC horizontal mengurangi kerusakan, downtime, dan biaya perawatan, sekaligus secara signifikan meningkatkan keamanan dan efisiensi infrastruktur pengisian daya tinggi. Ideal untuk operator yang mengandalkan solusi pengisian daya DC yang terukur, kuat, dan otomatis.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi