sistem penarikan kabel DC e-tract untuk quick-charging stations

ECS e-tract DC 21 memandu kabel daya dalam rumah transparan.

Stasiun pengisian daya yang rapi - e-tract DC

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Data teknis

Tinggi [mm]Lebar [mm]Kedalaman [mm]Panjang ekstensi ​​​[mm]Panjang kabel yang dibutuhkan ​​​​​​​[mm]Diameter kabel ​​​​​​​[mm]
2,0005001703,000mm (+max. 2,800mm) sekitar 5,800mm (+ max. 2,800mm)maks. 35mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi