Energy chain E4Q.L

Ringan dengan ketinggian bagian dalam skala besar - kombinasi terbaik antara kekuatan dan bobot rendah. Sangat dinamis, menghemat waktu perakitan hingga 40% ► kini dapat dibuka dengan tangan

Jajaran produk:

Part No. Tinggi dalam [mm]Tinggi luar [mm]Lebar dalam [mm]Lebar luar [mm]Radius Tekuk [mm]Pitch
E4Q.64L 6490100 - 500 126 - 526 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 100

E4Q telah berhasil - mengapa ada versi L?

Sistem stop-dog baru

Segitiga tech up

Tech up

Cost down triangle

Cost down

Kotak bukti

Proof

Lingkaran keberlanjutan

Sustainability

Ekstensi e-chain® yang mudah

E4Q.L
  • Pasang kabel tambahan dan/atau tingkatkan beban pengisian
  • Link ekstensi membuat e-chain® tambahan tidak diperlukan
  • Optimalisasi lebih lanjut berdasarkan extension links E4 yang telah dicoba dan diuji, dan telah digunakan di banyak aplikasi

Jajaran produk:

Part No. E4Q.58 extension linkPart No. E4Q.58.L extension linkPart No. E4.56 extension linkPart No. E4/light extension link
E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0
Extension link drawing

Anda mungkin juga tertarik dengan

Toko online energy chains

Toko online energy chains

Alat konfigurasi energy chain

Alat konfigurasi energy chain

program chainge untuk energy chain

Daur ulang energy chain

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi