Baru
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
64 mm
Maks. diameter kabel
57 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
487.5 mm
Radius tikungan [R]
150 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
ditambah PPN dan biaya pengirimanHarga berdasarkan permintaan
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E4Q.64L.487.150.0Harga berdasarkan permintaan
Seri E4Q.64L | Crossbars setiap link: dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan outer radius | Tinggi bagian dalam: 64mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE4Q.64L.487.150.0487.5150

.jpg)