tabel drylin XY

Sangat presisi dan 100% bebas-pelumasan

  • Presisi tinggi, kekakuan ekstrem, dan penyelarasan yang presisi berkat manufaktur CNC
  • 100% bebas pelumasan dan benar-benar bebas korosi
  • Tersedia aksesori (roda tangan, indikator posisi, dll.)
  • Tersedia solusi stainless steel yang lengkap
Meja-XY dengan penggerak lead screw SHT drylin®
  • Tersedia dalam versi standar dan versi yang sudah dimuat sebelumnya
  • Penyetelan dengan ulir trapesium
  • Unit atas dapat disejajarkan ke kanan atau ke kiri
Meja-XY linear SLW drylin® dari igus®
  • Rel pemandu W drylin aluminium anodisasi keras
  • Versi yang sudah dimuat sebelumnya SLWE-XY-PL juga tersedia
  • Aksesori yang tersedia
Meja-XY SLW drylin® terbuat dari stainless steel
  • Stabilitas puntir yang tinggi
  • Untuk penyesuaian manual
  • Ringkas dan tidak mencolok

Benar-benar bisa melumasi sendiri

USP-Icon: bebas pelumasan

Tahan terhadap korosi

USP-Icon: bebas korosi

Tersedia versi stainless steel

USP-Icon: versi stainless steel

Aksesori untuk meja-XY

Aksesori meja-XY: hand wheel
  • Kepala putar: standar yang ditentukan untuk unit lengkap
  • Diameter luar yang berbeda dimungkinkan
  • Varian pegangan yang berbeda dimungkinkan
  • Juga tersedia dalam versi stainless steel yang dapat dicuci dan tahan korosi
Aksesori untuk meja-XY: indikator posisi
  • Dapat dikombinasikan dengan klem manual dan roda tangan
  • Reducing sleeve yang sesuai sudah termasuk dalam cakupan pengiriman
  • Tersedia dari stok dalam arah tampilan dan penghitungan yang diinginkan dan dalam berbagai warna
Aksesori untuk meja-XY: klem lead screw
  • Flensa penjepit poros untuk pemasangan pada indikator posisi untuk menjepit spindel berulir
  • Bahan: Housing plastik dengan penjepit poros aluminium
  • Reducing sleeve tersedia untuk diameter lain
Aksesori untuk meja-XY: penggerak angular
  • Untuk transmisi putar 90°
  • Adaptasi yang fleksibel terhadap posisi pemasangan berkat penyesuaian sudut yang sangat bervariasi
  • Penjepitan melalui sekrup yang disetel
  • maks. Torsi 3 Nm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi