Tabel drylin® SLW-XY yang siap-dipasang

Meja silang dengan perbandingan langkah gerak untuk 100 x 100 hingga 500 x 500 mm.
  • Hanya satu unit untuk dua arah penyesuaian
  • Untuk permukaan kerja hingga 500mm x 500mm
  • Panjang stroke yang identik atau konfigurasi yang disesuaikan
  • Pengiriman sudah termasuk aksesori

Layanan produk

Unduh data teknis

Minta penawaran harga

Ukuran penginstalan tabel SLW-XY

Meja silang igus dengan sumbu linear dan penggerak sekrup.

SLW-XY-0620

SLW-XY-0630

SLW-XY-0660

SLW-BB-XY-1030

Meja silang dengan dua unit pengatur untuk penentuan posisi linear.

SLW-XY-ESJ-1040

SLW-XY-1040 / PL

SLW-XY-1080 / PL

Meja angkat spindel sebagai modul linear dengan sumbu linear untuk penyesuaian tinggi presisi.

SLW-XY-10120

SLW-XY-2080

Gambar teknikal

Gambar ukuran meja silang Zg_ dengan tampak kiri, kanan, dan detail putaran.

Tanpa-pelumasan

Pengoperasian yang hening

Tahan terhadap korosi

Format yang disesuaikan

Tahan suhu hingga +150°C

Hemat-biaya

Material bearing

Empat material luncur drylin dalam berbagai warna sebagai sampel silinder.

Clamp lead screw

  • Shaft clamping flange dipasang ke indikator posisi untuk clamping lead screw
  • Mencegah lead screw dari rotasi yang tidak disengaja
  • Material: housing plastik dengan shaft clamp aluminium
  • Warna: hitam
Klem spindel drylin dengan tuas.

Indikator posisi digital

Indikator posisi Drylin dengan layar digital dan kenop putar.

drylin® hand wheels

Handwheel drylin untuk modul linear, dua tampilan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi