Sistem robot linear ruangan

sistem robot linear XYZ drylin®
  • Kapasitas beban: 50N
  • Akurasi pengulangan: 0.8mm
  • Maks. kecepatan: 0,5m/s
  • Maks. akselerasi: 1.5m/s²
  • Area kerja: 3000 x 3000 x 750mm

Mengonfigurasi dan meminta sistem robot linear XYZ individual

Minta sistem robot linear XYZ secara khusus
Penggerak untuk robot linear
Segitiga tech up

Tech up

Cost down triangle

Cost down

Kotak bukti

Proof

Lingkaran keberlanjutan

Sustainability

robot linear igus® dalam aplikasi

Robot linear igus di laboratorium

Sistem robot linear yang mengotomatiskan tugas-tugas penelitian

robot linear igus® dalam mesin pembersih

Robot linear ruangan untuk sistem pembersihan yang bebas perawatan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi