Robot linear datar

Robot linier datar
  • Untuk beban hingga 30 kg
  • Untuk persyaratan presisi hingga sekitar 0,5 mm
  • Untuk kecepatan hingga maks. 1,5 m / s

Konfigurasikan robot linier datar yang disesuaikan

Placeholder
  • Menghemat waktu desain dengan model CAD 3D yang tersedia secara langsung dan gambar berdimensi
  • Pemeriksaan kompatibilitas otomatis dari komponen yang Anda pilih
  • Pengiriman siap pasang dari satu sumber

Keuntungan dari portal permukaan igus®

  • Perakitan sederhana
  • Pemasangan inisiator melalui slot-T di sepanjang panjang profil
  • Kit prefabrikasi dengan sumbu kantilever
  • Semuanya dari satu sumber
  • Otomatisasi pengukuran dan pengujian
  • Aplikasi pelabelan
  • Penandaan komponen
  • Teknologi medis

Pemasangan robot linier datar yang cepat dan mudah

igus® Robot Gantry dalam aplikasi

Robot linear igus dalam sistem cleaning

Robot linier ruangan untuk sistem pembersihan bebas perawatan

Robot linear igus di laboratorium

Sistem robot linier mengotomatiskan tugas-tugas penelitian

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi